[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

我們的優化流程解決方案

您的系統已啟動並正在運行 - 但這並不意味著我們的工作已經完成!即使在您的控制櫃偵錯完成後,WAGO 作為一個具有前瞻性的合作夥伴也會一直陪伴在您身邊,隨時準備提供建議 – 例如,用於優化流程的數位解決方案。

我們簡單、使用者友好的雲端解決方案讓您可以從中央位置收集和分析各種機器的數據。

  • 每個 WAGO 控制器都可以連接到雲端,實現輕鬆通訊。
  • 您可以更改應用中的參數並透過遠端存取存取控制器的 WBM。
  • 透過雲端,您還可以視覺化機器數據並設置警報規則(包括在發生故障或故障時手機通知)
  • 雲端連接整合到 PFC 控制器和控制器型人機介面;數據被傳輸到 WAGO Cloud(或任何其他 MQTT 代理)。

透過 WAGO SOLUTIONS 事業部,我們為您提供根據您的需要和要求量身定制的客製化解決方案,進而節省資源、時間和金錢。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

WAGO 一直在您身邊

我們為您的控制櫃規劃、組裝、偵錯等提供專家支援。

WAGO 是您的合作夥伴,透過硬體和軟體、數十年的經驗、創新精神和真誠的興趣隨時準備為您提供支援 – 因為我們樂於助人。我們可以引導您完成生產流程的數位化轉型、客製解決方案的開發或流程和樓宇的自動化。

來找我們:我們樂意提供支援。

無限可能的雲端

在數位化時代,控制櫃也需要滿足物聯網的要求。WAGO Cloud 和物聯網控制器使現實世界和數位世界的安全操作和連接成為可能。

借助 Web入口網站,您可以查看和控制一切:從控制器管理到能源監控,再到預測性維護應用。

cloud-2000x1125px.jpg

可靠操作概覽

在正確的時間和地點視覺化正確的數據 – 讓負責人員更容易決定和評估當前情況。

高性能 WAGO Touch Panels 600人機介面為您提供所有選擇:這些人機介面專為具有挑戰性的視覺化和控制任務而開發,可透過方便的使用者介面進行快速、直覺的操作。

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

使用 e!COCKPIT 實現更快的自動化

當使用正確的軟體時,自動化會變得如此簡單。WAGO 透過 e!COCKPIT 工程軟體為您提供支援:從硬體配置、編程、仿真和視覺化到偵錯。

拖放、複製和貼上、圖形網路拓撲:甚至配置和參數化也很方便,因為它們很直覺。在編程過程中,可以組合支援的編程語言,創建的程式可以透過模擬除錯。

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

WAGO 應用

“在許多公司中,普遍存在對過度網路的不信任。然而,懷疑往往大於實際風險。”


Bernd Steinkühler
Correct Power Institute 執行董事

digitalisierung_referenz_antsorg_interviewportait_bernd-steinkuehler_x4_2000x2000.jpg
您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

探索下一個流程階段

控制櫃製造

在每個階段都更快地完成:控制櫃製造商的競爭力最終取決於其專業度及其製造過程的效率。WAGO 提供具有真正附加價值的創新解決方案。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
控制櫃製造

流程階段 1:訂單流程

我們的數位訂購流程使您的訂購過程簡單透明。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_01_planung_projektierung_2000x1500.jpg
流程階段 1