IT-Maintenance, May 11th 2025

能源數據管理

參數設定 – 無須編程

WAGO 能源數據管理 – 由軟體解決方案和模組化控制系統組成 – 可記錄來自不同介質和變量的測量數據以進行能源監控,並對他們進行處理以進行進一步的分析,歸檔和報告。該軟體自動檢測來自連接的電錶和感測器的不同訊號,透過簡單的參數設定使他們可用於進一步的能源分析工具。

另一個好處:WAGO 能源數據管理有資格獲得德國聯邦經濟事務與出口管制辦公室 (BAFA) 的 “聯邦高效樓宇資金” 補助。

我們的模組化系統 – 您節省成本的基礎

  • 只需幾個簡單的步驟即可開始
  • BAFA 列表,有資格獲得補貼
  • 開放式介面 – 其他系統的全面連接
  • 能源數據監控 – 無論您的位置和軟體如何,都可以透過 HTML5 Web 視覺化顯示能源數據並得出能源效率措施
  • 整合的雲端連接 – OpenVPN、IPsec 和整合防火牆保護傳輸通道和雲端數據儲存
  • 超出限制值時發出警報 – 超出臨界值的電子郵件通知

WAGO 能源數據管理

所有元件概覽

指導教學

EDM 指導教學

Videos:3 | 持續期間 4:36
EDM 指導教學
Videos: 3 | 持續期間 4:36

WAGO 能源數據管理

只需五個步驟

您的節能之路

1. 選擇需要的 硬體 組件

2. 下載 “WAGO 能源數據管理” 軟體並傳輸至應用控制器

3. 安裝硬體

4. 設定能源數據管理參數

5. 透過 Modbus TPC/UDP 直接連接,透過 FTP 或 FTPS 發送 CSV 文件,發送數據到 雲端

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

電能測量元件

  • 用於連接具有不同額定電流電氣設備的比流器
  • 用於輕鬆升級現有系統的組件
  • 用於電壓測量的等電位插頭
  • 用於 2 線普通接線端子台的組合電流和等電位插頭
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

使用者友好的軟體應用

  • 電錶數據與特定感測器的輕鬆結合
  • 方便的數據記錄以滿足您的要求
  • 透過測量數據視覺化進行透明的功能檢查
  • 自動硬體升級檢測
Dataplotter2DE.jpg

儀表板

借助此解決方案,使用者可以從最大的靈活性、安全性和便利性中受益 – 從廣泛的電錶和系統連接選項,到獨立於位置和軟體的 HTML5 Web 視覺化、超限警報和整合雲端連接。可選地,現代儀表板可用於清晰、可追溯、獨立於設備的效率增益識別。
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

易於配置和偵錯

  • 自動檢測連接的 I/O 模組
  • 透明、結構清晰的配置頁面
  • 無需具備編程經驗
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

計算能源指標

使用基本算術運算、最大值/最小值、四捨五入、平均、三角函數和指數函數靈活計算能源指標

  • 可根據 ISO 50001 進行能源效率評估
  • 超出指定限值時發出警報
  • 以儀表板的形式組織良好地顯示計算值,包括它們隨時間的進展

數據記錄和視覺化

  • 循環記錄多達 80 個通道的數據
  • 透過數據選擇器方便地選擇數據點
  • 輕鬆將記錄的通道概覽導出為 CSV 數據,用於記錄測量點
  • 彈性調整內存循環時間
  • 透過數據繪圖儀將配置的數據點視覺化為折線圖或長條圖
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

新產品

透過互操作性和透明度提高效率

數據透明、系統開放和使用者友好的視覺化 – 這些都是 WAGO 能源數據管理解決方案提供的優勢。借助 OPC UA、簡單的 MID 電力電錶整合和 HTML5 中的清晰儀表板,它現在為開始或延伸您的能源管理提供了更全面的解決方案。

多種不同的連接選項

根據 ISO 50001,實現綜合能源管理計劃的途徑需要一個透明的開放介面數據管理系統。這正是 WAGO 能源數據管理軟體在所有行業(從製造到樓宇技術和製程行業)中實現的原因,因為此應用支援大量的總線系統和通訊協定,允許存取各種本地記錄的數據。主要關注的是經過行業驗證的數據交換標準 “開放平台通訊統一架構”(OPC UA),用於與更高級別的控制系統進行通訊。

另一個優勢:在使用 MID 標準化電力電錶(例如 WAGO 879 系列)的計費相關應用中,無需額外硬體即可透過 Modbus® 記錄和導出數據。

優勢:

  • 廣泛的連接選項和電力電錶和系統之間的高水平互操作性(例如,透過 OPC UA)
  • 在帶有 MID 電力電錶的計費相關應用中,無需額外硬體即可記錄數據
  • 清晰的 HTML5 Web 視覺化儀表板結合了詳細的洞察和易用性
  • 模組化 I/O 系統提供最大的延伸選項,可根據您的特定條件完美調整測量技術和數據採集、傳輸和分析

推薦閱讀

更多能源管理解決方案

WAGO 支援您最大限度地發揮您的潛力 – 從監控到確定合適的措施。

透過雲端進行流程優化

越來越多的公司不是正在使用雲端計算來視覺化和存檔其能源和過程數據,就是正在實現人工雲端智能,以基於這些數值發展有效的營運和維護策略。網路安全始終是重要的課題。

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

符合ISO 50001的能源管理

截至2017年10月,新的 ISO 50000 標準系列要求適用於能源管理系統。企業現在需要更準確地記錄他們如何提高能源效率。我們可以向您展示如何滿足這些要求 – 並提供解決方案。

您可能會對此感興趣

與 WAGO 一同前進

WAGO 的自動化和電氣連接技術不僅僅用於能源管理。在此處了解我們的其他專業領域。

數位化

數位化

透過雲端或智能自動化進行交叉通訊:儘管工業數位化具有許多方面並帶來更多機會,但網路安全仍是一項重大挑戰。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
數位化
照明管理

照明管理

WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進照明系統的設計和偵錯。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理