瓦時精度

任何支付能源費用的人都想知道到底供應了多少能源以及價格是多少。這並不是什麼新鮮事。然而,在能源成本不斷上漲的時期,它變得更加重要。此外,電動車和輸入國家電網系統的可再生能源的增加使得符合校準法的消耗計費成為一項更加艱鉅的挑戰。WAGO 電力電錶功能齊全,能夠勝任建築和工業領域的所有任務。
優勢概覽:
- 使用電力電錶進行符合法規的消耗計費
- 眾多介面提供最大的靈活性
- 雲端連接可實現輕鬆的能源管理
符合校準法的消耗計費
2023年3月29日任何支付能源費用的人都想知道到底供應了多少能源以及價格是多少。這並不是什麼新鮮事。然而,在能源成本不斷上漲的時期,它變得更加重要。此外,電動車和輸入國家電網系統的可再生能源的增加使得符合校準法的消耗計費成為一項更加艱鉅的挑戰。WAGO 電力電錶功能齊全,能夠勝任建築和工業領域的所有任務。
只要汽車製造商透過自己的充電基礎設施為客戶提供免費電力,千瓦時的精確計費就不會成為使用者的首要任務。沒有人會挑剔,也沒有人太重視價格或精確的消費數據。但一旦消費者必須為這種能源付費,他們的行為就會改變。因此,德國的充電站需要符合校準法的儀表。這不僅適用於電動車的充電站,也適用於太陽能的網路饋電和分表合約,例如零售業中的情況 – 無論供應商收取能源費用,都需要使用合適的電錶。只有這樣,才能保證消耗計費符合法律。
其基礎是 MID 指令 2014/32/EU。所謂量測設備指令 (MID) 是歐盟的一項法規,旨在協調所有歐盟國家許多方面的法制計量。它適用於整個歐盟所有類型的測量儀器:從水表到電力電錶,再到秤和計程車計價表。MID 設定了量測設備的基本性能標準,設定了適用於初始調試的要求並管理製造商的義務。除了符合校準法之外,WAGO 獲得 MID 認證的電力電錶還具有其他優勢,可以透過四個範例應用來證明。
資訊框:WAGO 電力電錶 (MID)
適用於消耗計費的電力電錶 有兩種基本版本:用於高達 65 A 電流的直接連接電錶和用於 1 A 或 5 A 訊號的比流器連接操作電錶,可測量高達數千安培的電流。這兩種設備型號的使用者都受益於非常窄的安裝寬度:比流器連接操作式電錶寬度 72 mm(對應於四個 division units - DU),而直接測量版本寬度僅 35 mm(對應於兩個 DU) 。除了有功功率和無功功率值外,電力電錶還記錄所有相的電源頻率、電流、電壓和功率。透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,可以輕鬆連接所有導線類型,例如最大 25 mm2 的細多芯導線。除了安全接線外,這還節省了安裝時間。這些設備具有多種通訊功能:每個都具有一個 M-Bu s介面、一個 Modbus®介面和兩個S0介面。他們可以透過位於發光的大螢幕顯示器下的觸控式操作,也可以使用免費應用程式透過 Bluetooth® 方便地連接。
WAGO 電力電錶有兩種版本:直接連接式,適用於高達 65A 的電流;連接比流器式,適用於 1A 或 5A 訊號,可測量高達數千安培的電流。
在充電站或壁掛式充電座中使用
WAGO 電力電錶可用於交流充電系統。測量值透過整合的介面 (M-Bus、Modbus®和兩個S0介面) 轉送至上位控制器。這為充電站和壁掛式充電座製造商提供了最大的靈活性,因為所有這些介面都可以透過一個通用 MID 電力電錶系列進行操作。
Bluetooth®介面尤其有用:使用免費的「WAGO 電力電錶編輯工具」 應用程式可以輕鬆讀取和配置電力電錶的資料。因此,可以輕鬆地將預設配置轉移到每個附加設備。電力電錶具有多個可配置的輸入,因此可以根據四種不同的費率提供計費,這對於充電基礎設施系統的使用特別有意義。例如,這可以用於分別為公司自有車輛和外部車輛收取能源費用。
(子)租戶的完美計費
WAGO 電力電錶也適用於零售部門的增值應用。這些設備可提供有關店中店應用中能源值快速、可靠的資訊。當多個實體使用一個零售空間時(例如,當一家超市包含一家獨立麵包店,或一個購物中心包含品牌商店時),需要精確分配能源值。此外,電力電錶可以輕鬆連接到 WAGO 能源數據管理。這使得計費變得更容易、更透明,也有助於節省能源。除了電力電錶外,系統擷取所有類型的能源和相關負載並將資料放入相應的環境中還需要 WAGO PFC 200控制器和軟體授權。該軟體會自動偵測和所連接的電錶及感測器的不同信號,並透過簡單的參數設定將其用於其他能源分析工具。此系統可以很快地投入使用,無需進一步的安裝或編程,並允許詳細的能源資料評估,使用者可以從中得出具體的效率措施。
但是,即使僅使用具有 MID 認證的電力電錶,也可以進行全面的能源監控。由於不斷擷取能源值和標準測量值,以及透過 Bluetooth®檢索報告的能力,商店和分租戶也可以獲得詳細的分析報告,並且可以從中央位置進行計費。符合校準定律可確保資料精確到千瓦時。
供電和消費智慧電錶
具有 MID 認證的 WAGO 電力電錶具有四象限計量功能。這樣可以記錄有功功率和無功功率,並區分供應和消耗。只需使用一台電錶,客戶就可以獲得有關太陽能或風能系統等供電量和消耗電量的精確資訊。這些電力電錶最適合電費計費,電費計費必須滿足設定不同支付費率並同時考慮消耗和供應的法律要求。對於工業風電場而言,將校準的電錶輕鬆連接到更高級別的 WAGO 能源數據管理系統特別有益。這允許對能量和過程數據進行模組化記錄,並具有整合視覺化功能,可全面概述能量流。
電力電錶可用於各種應用。測量值的讀出以及與雲端的連接可以輕鬆進行能源管理。
比流器連接 – 大電流或升級的理想選擇
帶比流器連接的 WAGO 電力電錶可與穿透式比流器、羅氏線圈、鉗式比流器和絕緣導線的等電位插頭結合使用。他們遵循合格評定程序的模組 D。快速安裝套件使安裝快速而經濟。比流器操作的電錶對於現有系統的升級特別有用,例如生產設備或配電站,因為升級的接線過程非常容易。此設計規格適用於高達數千安培的電流。
輕鬆的無螺絲連接、強大的通訊能力以及透過應用程式的無線讀數和配置 – 這些只是 WAGO 電力電錶令人印象深刻的功能的一部分。此外,符合 2014/32/EU 指令的 MID 標準使他們成為消費計費的理想合作夥伴。
您可能會對此感興趣
保持商店平穩運營
在創造最佳銷售環境方面,樓宇自動化是零售業的關鍵因素。為了支援這一目標,WAGO 開發了特殊的零售產品和服務,由具有通訊功能的硬體和可配置的控制功能組成,並結合我們以客戶為中心的服務和專家服務。