WAGO Eco 和 Compact 電源供應器 – 合適的尺寸,合適的價格

經濟、 多功能、 安全
  • WAGO 的 Eco 和 Compact 電源供應器具有三倍的節省,這得益於較低價格、易於安裝和免維護操作。
  • 經濟型的基本應用
  • 適用於工業和樓宇應用以及符合 EN 60335 的設備
  • 得益於 DIN 軌道和螺絲安裝選項,您可已自行選擇在任何定位安裝電源供應器!
  • WAGO 的 Eco 和 Compact 電源供應器均符合 EN 60335-1 安全要求。
  • 這些電源供應器非常適合符合 EN 60335-2-x 的家用和商用電器(例如熱泵、汽電共生、服務和吃角子老虎機)。

產品概覽

WAGO Eco 和 Compact 電源供應器

WAGO Eco 電源供應器

優勢:

  • 超薄設計節省控制櫃空間
  • 多種安裝選項
  • 可安裝在控制櫃和設備中
  • 成熟的 CAGE CLAMP® 連接技術
  • 經濟型的基本應用

WAGO Eco 電源供應器 – 技術數據

產品型號787-1702787-1712787-1722787-1732787-1701787-1711787-1721
額定輸入電壓AC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
輸出電壓DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)
輸出電流1.25 A2.5 A5 A10 A2 A4 A8 A
周圍空氣溫度-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C
尺寸 (W x H x D)30 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 13070 x 99 x 16530 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 130
標準/認證EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

WAGO Compact 電源供應器

優勢:

  • DIN 軌道和螺絲安裝選項開闢了廣泛的應用範圍
  • DIN 軌道內置安裝裝置,最大輸出功率144 W
  • 適用於符合 EN 60335-1 的家用電器
  • 採用直接插入式連接技術的 picoMAX® 插拔式連接器加快安裝

WAGO Compact 電源供應器 – 技術數據

產品型號787-1202787-1212787-1216787-1226
額定輸入電壓AC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
輸出電壓DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
輸出電流1.3 A2.5 A4.2 A6 A
周圍空氣溫度-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C
尺寸 (W x H x D)54 x 56 x 9072 x 56 x 90108 x 56 x 90144 x 56 x 90
標準/認證EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

了解有關 WAGO 電源供應器的更多資訊

在我們廣泛的產品組合中探索其他電源供應器

您可能會對此感興趣

其他介面模組產品

繼電器和光電耦合器

功能強大、易於操作和維護:WAGO 繼電器和光電耦合器可在所有條件和環境下運作。

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO 電子式斷路器 (ECBs)

小空間內的安全防護:在過載和短路保護方面,WAGO 電子斷路器是理想之選。

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

比流器和等電位插頭

最大限度地提高可持續能源績效:WAGO 為您實現這一目標的每一步都提供正確的解決方案。

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg