landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

WAGO Stromversorgung Eco und Compact – die Wirtschaftlichen

Kostenvorteil. Montagefreude. Sicherheit.
  • Mit den WAGO Stromversorgungen Eco und Compact sparen Sie nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch durch ihre einfache Montage und Wartungsfreiheit.
  • Sie sind perfekt bei geringem Budget in Basisanwendungen.
  • Sie sind ideal für Industrie und Gebäude, aber auch für Geräte gemäß EN 60335.
  • Sie sind das passende Netzgerät für jede Einbausituation dank Hutschienen- und Schraubmontage – Entscheiden Sie selbst!
  • Die WAGO Stromversorgungen Eco und Compact erfüllen die Anforderungen zur elektrischen Sicherheit gemäß EN 60335-1.
  • Sie sind ideal geeignet für den Einsatz in Endgeräten in haushaltsähnlicher Umgebung gemäß EN 60335-2-x, wie z. B. in Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, Dienstleistungs- und Unterhaltungsautomaten.

Produktübersicht

WAGO Stromversorgung Eco und Compact

WAGO Stromversorgung Eco

Ihre Vorteile:

  • Mehr Platz im Schaltschrank durch schmale Bauform
  • Vielseitig einsetzbar durch variable Montagemöglichkeiten
  • Zum Einbau in Schaltschränke und Geräte
  • Bewährte CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Perfekt bei geringem Budget in Basisanwendungen

WAGO Stromversorgung Eco – Technische Daten

Bestellnummer787-1702787-1712787-1722787-1732787-1701787-1711787-1721
EingangsnennspannungAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
AusgangsspannungDC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)DC 12 V (DC 10 ... 14 V)
Ausgangsstrom1,25 A2,5 A5 A10 A2 A4 A8 A
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C-20 ... +60 °C
Abmessungen B x H x L30 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 13070 x 99 x 16530 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 130
Normen/ZulassungenEN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

WAGO Stromversorgung Compact

Ihre Vorteile:

  • Großes Anwendungsgebiet dank Hutschienen- und Schraubmontage
  • Reiheneinbaugerät mit bis zu 144 W Ausgangsleistung
  • Verwendbar in Hausgeräten gemäß EN 60335-1
  • Zeitersparnis dank picoMAX®-Steckverbindern mit Push-in-Anschlusstechnik

WAGO Stromversorgung Compact – Technische Daten

Bestellnummer787-1202787-1212787-1216787-1226
EingangsnennspannungAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 VAC 100 ... 240 V
AusgangsspannungDC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Ausgangsstrom1,3 A2,5 A4,2 A6 A
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C-25 ... +70 °C
Abmessungen B x H x L54 x 56 x 9072 x 56 x 90108 x 56 x 90144 x 56 x 90
Normen/ZulassungenEN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Mehr von WAGO Stromversorgungen

Entdecken Sie weitere Geräte unseres umfangreichen Portfolios

Das könnte Sie auch interessieren

Andere Produkte aus dem Bereich Interface-Elektronik

Relais- und Optokoppler

Maximale Funktionalität sowie Bedien- und Wartungsfreundlichkeit: Relais und Optokoppler von WAGO machen unter allen Bedingungen und Umgebungen ihren Job.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO Elektronische Schutzschalter

Sicherheit auf kleinstem Raum: Wenn es um zuverlässigen Schutz vor Überlast und Kurzschluss geht, sind die WAGO Schutzschalter ideal.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Energieeffizienz nachhaltig maximieren: Für dieses Ziel bietet Ihnen WAGO die passende Lösung – komplett aufeinander abgestimmt und für jeden Prozessschritt.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg