Anschluss von DALI-Sensoren
Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie
Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie
DALI-Sensoren werden hauptsächlich über die 2-adrige DALI-Leitung (DA+ und DA-) mit Spannung versorgt. Bei einigen Projekten ist der „Mischbetrieb“ von DALI-Leuchten und -Sensoren in einer DALI-Linie nicht gewünscht. Hier bietet sich der platzsparende Einsatz des 2-poligen MINI-Systems zur Anbindung von DALI-Sensoren an. Die Einspeisung der 2-poligen DALI-Linie erfolgt mittels konventioneller Installationsleitung (1) vom DALI-Master aus der Unterverteilung. Die 2-polige WINSTA®-Buchse und das Zugentlastungsgehäuse (2) werden auf die konventionelle Zuleitung montiert. Zur Einbindung der DALI-Sensoren (5) an die DALI-Linie werden 2-polige T-Verteiler (3) eingesetzt. An die T-Verteiler werden 2-adrige Verbindungsleitungen (6) zur Durchgangsverdrahtung und Anschlussleitungen (4) für den Anschluss an die DALI-Sensoren (5) eingesetzt. Die Sensoren (5) werden vor Ort mit dem offenen Ende der Anschlussleitung (4) angeschlossen.
2. 890-1102 und 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01
5. DALI-Sensor
6. 891-8982/006-x01
WAGO in der Praxis
Weitere Anleitungen für das WINSTA®-Steckverbindersystem
Empfehlungen zum Weiterlesen
Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.