IT Wartungsarbeiten am 23. März 2025

Anleitung
Anschluss von geschalteten Leuchten

Beschreibung

Mit wenigen WINSTA®-Standardkomponenten lassen sich Leuchten von drei Schaltkreisen schnell und fehlerfrei verbinden. Die 5-adrige konventionelle Zuleitung (1) wird mit einer 5-poligenWINSTA®-Buchse und dem Zugentlastungsgehäuse (2) verdrahtet. An dem h-Verteiler (3) können bis zu drei 5-adrige Leitungsstränge angeschlossen werden. Die weitere Verdrahtung erfolgt über einfaches Stecken der vorkonfektioniertenWINSTA®- Verbindungsleitungen (4). Diese sind an einem Ende mit einem Standardstecker und am anderen Ende mit einem Verteiler vorkonfektioniert. Der Verteiler ist mit einer 5-poligen Buchse zur Durchgangsverdrahtung der 5-adrigen Leitung und einer 3-poligen Buchse zum Anschluss der Leuchte ausgestattet. Über den weißen Schalthebel auf dem Verteiler lässt sich der gewünschte Schaltkreis für den 3-poligen Abgang wählen. Somit können Sie vor Ort den Schaltkreis für die anzuschließenden Leuchten individuell gestalten. Der Anschluss der Leuchten (6) ist abhängig von dem vorhandenen Anschluss an der Leuchte (5).

Tipps:

  • Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Standardlänge für die Verbindungsleitungen; so minimieren Sie die Anzahl der Varianten auf der Baustelle.
  • Bei mehreren Schaltkreisen verlieren Sie mit dem Einsatz der WINSTA®-Beschriftungsschilder (Art.-Nr. 770-450) nicht den Überblick. Die Schilder lassen sich einfach mit einem Stift auf der Baustelle beschriften

Stückliste

2. 770-105 und 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* oder  771-9993/207-x01*

6. Leuchte

WAGO in der Praxis

Weitere Anleitungen für das WINSTA®-Steckverbindersystem

Anleitung

Anschluss von DALI-Sensoren und DALI-Leuchten

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Anleitung

Anschluss von DALI-Sensoren

Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Anleitung

Anschluss von SMI-Jalousieantrieben im 5-adrigen System (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Anleitung

230V-Spannungsversorgung von Steckdosen

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Erfahren Sie mehr über WINSTA®

Produkte

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg