Met enkele WINSTA®-standaardcomponenten kunnen SMI-jaloezieaandrijvingen (6) zowel snel als foutloos met elkaar verbonden worden. De voeding van de 230V-netspanning en de 2-polige SMI-bus vanuit het subverdeelbord vindt plaats door middel van een conventionele installatiekabel (1). Het aansluiten van de 5-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) gebeurt on-site. Verdelers (3) en geconfectioneerde verbindingskabels (5) worden gebruikt om de netspanning en het SMI-signaal te routeren. De SMI-aandrijvingen (6) worden ter plaatse met het open kabeluiteinde van de aansluitkabels (4) geïnstalleerd.
Per verdeler (3) zijn er drie aansluitingen voor het verbinden van SMI-aandrijvingen mogelijk. Als er meer dan 3 SMI-aandrijvingen aangesloten moeten worden, dan kunnen er per verdeler twee SMI-aandrijvingen aangesloten worden. De derde aansluiting van de verdeler wordt gebruikt voor de doorgaande bedrading met behulp van geprefabriceerde verbindingskabels (5).
WAGO in de praktijk
Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem
Aanbevelingen om verder te lezen
Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan alleen een product - de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.