[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Divisão de zonas de acordo com a ATEX e NEC 500

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.


De acordo com a CENELEC e IEC, localidades perigosas na Europa são divididas em seis zonas de perigo diferentes. Quanto mais alta a probabilidade de que uma atmosfera explosiva ocorra, mais rigorosas são as exigências impostas aos equipamentos operacionais para evitar, por exemplo, a criação de fagulhas ou superfícies quentes.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

Visão geral dos Grupos de gás

Grupo de gás (grupo)Exemplos de material
AAcetileno
BHidrogênio
CEtileno
DPropano
EPoeira metálica
FPoeira de carvão
GPoeira em grão

Categorias e grupos de dispositivos

Os recursos permitidos para uso em uma zona podem ser derivados do equipamento operacional específico, em dependência da alocação da zona. Para que seja possível especificar para que zona um determinado equipamento operacional pode ser usado, o grupo e a categoria do dispositivo são relevantes. A zona de proteção contra explosões, na qual o equipamento operacional pode ser operado, é definida com base nas classes de temperatura e grupos de explosão.

Divisões das zonas na América do Norte

Na América do Norte, é aplicado um sistema de classificação diferente, com base nos padrões NEC 500 e NEC 505. De acordo com ele, as substâncias inflamáveis são divididas em três classes (Classes I a III). Gases explosivos, vapores e névoas da Classe I, são subdivididos nos grupos de gás A, B, C e D; as poeiras inflamáveis da Classe II, nos grupos E, F e G.

Dependendo da frequência ou duração da ocorrência desses materiais, os locais perigosos são divididos nas chamadas divisões. A Divisão 1 corresponde às Zonas 0 e 1, a Divisão 2, à Zona 2. Além da divisão das áreas explosivas, a construção do equipamento operacional e a instalação de sistemas elétricos também são diferenciadas.

Visão geral dos Grupos de gás

Grupo de gás (grupo)Exemplos de material
AAcetileno
BHidrogênio
CEtileno
DPropano
EPoeira metálica
FPoeira de carvão
GPoeira em grão

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Diretrizes, padrões e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Medidas de proteção Ex

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produtos da WAGO com proteção contra explosão

Automação

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia de conexão

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Processo 4.0

Cadeias de valor inteligentes

Transforme e remodele digitalmente os processos. A WAGO é o seu parceiro para o desenvolvimento e implementação individuais.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

DIMA é o futuro

Conceitos de sistemas modulares são a solução para as demandas em constante mudança do mercado. A WAGO oferece suporte ao seu processo de desenvolvimento.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Leitura recomendada

A WAGO em outras indústrias

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas na área da engenharia de processos. Conheça as soluções que a WAGO oferece nas outras indústrias.

Uma indústria em transição

As tecnologias de automação e digitalização modernas dão origem às smart grids comunicativas.
1600-MM-36674-website-update-Energietechnik-2000x1125.jpg