Em qualquer lugar e de qualquer forma - Você pode confiar na Pro 2!
Não há condições ruins, apenas decisões ruins. A Fonte de alimentação Pro 2 foi desenvolvida de acordo com este slogan - e isso vale a pena para você de diversas formas.
Temperaturas do ar ambiente de −40 a +70°C? Nenhum problema – na inicialização ou durante a operação contínua. Portanto, você não precisa de soluções individuais para locais diferentes de uso com condições distintas e a sua escolha permanece flexível – hoje, amanhã e no futuro.
Isto também se aplica a locais de uso nos quais ocorrem impactos e vibrações com frequência. A Fonte de alimentação Pro 2 armazena tudo e faz o que é esperado: manter equipamentos e processos em funcionamento.
Proteção contra sobrecorrente de acordo com a OVC III também protege a entrada contra transientes.
Resumo: a opção pela Fonte de alimentação Pro 2 abre inúmeras possibilidades de uso no longo prazo.
Temperatura ambiente de -40°C a + 70°C - você não precisará de soluções personalizadas para locais e condições diferentes, e sempre terá o máximo de flexibilidade.
Resistência à vibração - a Pro 2 mantém todos os equipamentos e processos em execução de forma confiável.
Proteção contra sobretensão de acordo com OVC III - protege a entrada de forma confiável contra transientes.
Resistente e inteligente
A Fonte de Alimentação WAGO Pro 2 está pronta para enfrentar condições adversas. Frank Sellke, Gerente de Desenvolvimento de Negócios de Interfaces nos explica como.
Fonte de alimentação WAGO Pro 2
Saiba mais
Conheça ainda mais sobre nossa incrível Fonte de Alimentação Pro 2, a melhor fonte já construída pela WAGO.