Instruction
Alimentation électrique 230 V pour prises de courant dans les conduits de câbles avec sélection de phase libre

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125.jpg

Description

Avec quelques composants WINSTA® standard, vous pouvez raccorder rapidement et sans erreur des prises de courant dans des canalisations de câbles. Le câble d'alimentation standard à 5 fils (1) est raccordé sur place à une prise WINSTA® à 5 pôles et à un boîtier de décharge de traction (2). Le reste du câblage est réalisé en branchant simplement les câbles de raccordement WINSTA® pré-assemblés (3). Ces câbles sont pré-assemblés avec une fiche standard à une extrémité et un connecteur de distribution à l'autre. Le connecteur de distribution est équipé d'une prise à 5 pôles pour le câblage traversant avec une alimentation de 400 V et d'une prise à 3 pôles. Les prises de courant, équipées de connecteurs WINSTA®, sont reliées par un câble de raccordement à 3 fils (5). La phase souhaitée pour la prise tripolaire peut être facilement sélectionnée à l'aide du levier de commutation blanc situé sur le connecteur de distribution. Vous pouvez ainsi utiliser les phases de manière symétrique sur le site. Le câblage de 400 V est réalisé au moyen d'un câble de raccordement à 5 fils (4).

Conseils :

  • Lorsque les réseaux AV et ASI sont installés ensemble dans un même conduit de câbles, le câblage peut être réalisé en noir pour l'alimentation AV et en blanc pour l'alimentation ASI. Cela permet d'identifier rapidement et facilement les réseaux.
  • Pour les installations avec plusieurs circuits, les marqueurs WINSTA® de WAGO (numéro d'article : 770-450) sont très pratiques. Les marqueurs peuvent être facilement étiquetés avec un stylo sur place.

WAGO au travail

Instructions supplémentaires pour le système de connexion enfichable WINSTA®

Instructions

Raccordement des commandes de stores SMI dans un système à 5 fils (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Instructions

Raccordement des capteurs DALI

Raccordement peu encombrant dans une ligne DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Instructions

Raccordement des lampes à interrupteur

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Instructions

Raccordement de capteurs DALI et de lampes DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg