1980-1989
![](/medias/200-MM-17598-Unternehmenshistorie-Dekade-Intro-Picture-1980.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU5fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3hOUzh4TkRNd056azJNVGN6TXpFMU1DOHlNREJmVFUwdE1UYzFPVGhmVlc1MFpYSnVaV2h0Wlc1emFHbHpkRzl5YVdWZlJHVnJZV1JsWDBsdWRISnZYMUJwWTNSMWNtVmZNVGs0TUM1cWNHY3xlMjJkNjlkYzljYjQwMzc3N2U3YzQ5Mzc0YWEyZTU2ZDM3MTUwMGNiM2VhOTgwN2I2NWI3MWM4ODgzNDA0NTBj)
WAGO
WAGO –- l'histoire fondatrice
11 mars 2024La percée de la connexion CAGE CLAMP
Dans les années 80, WAGO a fait de grands progrès : la technologie CAGE-CLAMP® va conquérir le marché. WAGO commence sa mission de répandre la technologie de serrage à ressort dans les meilleures conditions possibles. Poussés par la conviction que le marché acceptera le CAGE CLAMP®, les commerciaux de WAGO deviennent des « missionnaires de la technologie à ressort ». Le portefeuille de produits est également constamment élargi et des licenciés tels que les contacteurs, relais ou générateurs de signaux utilisent le CAGE-CLAMP® de WAGO pour les connexions d'appareils. De plus, la connexion CAGE-CLAMP® convainc dans la discipline suprême de la "protection contre les explosions" et peut désormais être utilisée dans tous les domaines avec la certification EEx e II.
Les développements de produits et des événements des années 1980
Câblage frontal CAGE-CLAMP - l'ultime ratio de la technologie de raccordement
Le câblage frontal est la clé pour un câblage des bornes sur rail rapide, sûr et pratique pour les installateurs. Contrairement aux bornes à vis, la technologie de connexion à ressort est définie comme « un conducteur par point de serrage » ! Avec le câblage frontal CAGE CLAMP , il est possible pour la première fois de réaliser des bornes avec 2, 3, 4 connexions ou plus, ainsi que des bornes à plusieurs étages. Un réel avantage pour le client : les bornes à câblage frontal CAGE CLAMP réduisent l'encombrement dans les armoires de commande et une manipulation encore plus rapide permet d'économiser du temps et de l'argent.
1980
Manipulation sûre, même pour les personnes non qualifiées - la borne de raccordement pour luminaires WAGO
Non seulement la gamme de produits de bornes sur rail s'est développée dans les années 1980, mais également la gamme de produits disponibles pour les installateurs. Depuis 1985, WAGO propose une borne entièrement isolée pour le raccordement des lampes, avec laquelle même les profanes peuvent désormais connecter leurs propres lampes en toute sécurité. Comment ? L'installateur place la borne sur le câble d'installation et isole ainsi la connexion. Le profane ouvre la connexion CAGE-CLAMP de la borne avec le poussoir et peut connecter simplement et facilement la lampe avec tout type de conducteur. La borne est un succès durable - à ce jour.
La borne à ressort sans vis doit conquérir l’ensemble du marché. Mais le chemin vers le client passe par plusieurs étapes et le service commercial se heurte à beaucoup de scepticisme : remplacer le système à vis éprouvé ? La technique de connexion à ressort répond-elle à toutes les exigences de qualité ? Le plus important avant tout : persuader ! « Le marché nous acceptera dans son intégralité » : inspirés par cette vision de Günther Vosswinkel, alors directeur des ventes, les commerciaux de WAGO deviennent des « missionnaires de la technologie à ressort ».
1982
Les sceptiques sont préoccupés par des questions telles que « Puis-je utiliser le CAGE-CLAMP plus de deux fois ? ». L'acceptation de la technologie de connexion à ressort est généralement encore faible et de nombreux clients et concurrents continuent de ne jurer que par le raccord à vis éprouvé. À la foire d'Hanovre, il faut remédier à cette situation. Les visiteurs du salon peuvent actionner les bornes aussi souvent qu'ils le souhaitent et constater par eux-mêmes que la force du ressort n'a pas diminué. Il en va de même pour les bornes pour circuits imprimés avec connexion à ressort. Les sceptiques disent : « La force de manipulation du ressort est beaucoup plus grande pour les bornes pour circuits imprimés que pour les bornes à vis et endommage donc le point de soudure sur le circuit imprimé ». Pour convaincre ces sceptiques, deux boîtes de mesure de pression sont installées au salon et les visiteurs peuvent eux-mêmes câbler d'abord une borne à vis, puis une borne à ressort, soudées à un circuit imprimé. Résultat : pour tous les visiteurs participants, les forces d'actionnement des bornes à vis étaient jusqu'à 100% plus élevées que celles des bornes CAGE CLAMP. Un travail de persuasion qui en valait la peine : s'ensuit le succès sur le marché de la technologie CAGE CLAMP.
1985
Certificat Ex-e pour bornes sur rail CAGE CLAMP
La protection contre les explosions est la discipline suprême en matière d'homologation : il n'existe pas d'exigences plus strictes pour les bornes sur rail. Les environnements hautement sensibles et les défis associés à tous les produits de ce domaine nécessitent le plus haut niveau de sécurité et de qualité. La connexion CAGE CLAMP a été approuvée dès le début pour les circuits à sécurité intrinsèque. Avec la certification Ex-e des bornes sur rail CAGE-CLAMP en 1985, cette technologie de connexion peut désormais être utilisée dans toutes les zones Ex. C'est le signe de qualité ultime pour la technique CAGE CLAMP.
1985
Découvrez ici les prochaines décennies de l'histoire de l'entreprise WAGO