Novinka pro WAGO-I/O-SYSTEM: 4kanálový analogový modul s galvanicky oddělenými vícebodovými vstupy

">

Novinky 1. září 2020

Novinka pro WAGO-I/O-SYSTEM: 4kanálový analogový modul s galvanicky oddělenými vícebodovými vstupy

Společnost WAGO rozšiřuje svůj WAGO-I/O-SYSTEM 750 o nový modul: 4kanálový analogový vstupní modul 750-471 má čtyři galvanicky oddělené vícebodové vstupy. Ideálně se tak hodí pro všechny aplikace, v nichž je při snímání signálů důležitá vysoká odolnost proti rušení.

Galvanické oddělení vstupů signálu účinně zamezuje rušení zapříčiněnému rozdílem v potenciálech, ke kterému může docházet v decentralizovaných automatizovaných systémech. Nový 4kanálový analogový modul 750-471 ze systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 má galvanicky oddělené vstupy, které lze parametrizovat po kanálech. Lze ho tak používat například v námořním průmyslu nebo v offshore aplikacích.

Vlastnosti v kostce

  • Galvanicky oddělené vstupní kanály

  • Snížení náchylnosti k rušení u distribuovaných systémů, ochrana proti chybám v důsledku proudových smyček

  • Vysoká přesnost díky 16bitovému rozlišení

  • Možnost individuální parametrizace (po kanálech pro každý převodník)

Vysoké rozlišení, flexibilní parametrizace

Rozlišení analogových vstupů činí 16 bitů. Kanály lze nastavit buď jako proudový vstup s rozsahem 0–20 mA, 4–20 mA, 3,6–21 mA (NAMUR NE43) nebo ±20 mA, jako napěťový vstup s rozsahem 0–10 V, ±10 V, či dokonce jako milivoltový vstup ±200 mV. Díky tomu je nový modul WAGO velice flexibilní – podle konkrétní aplikace umožňuje snímat téměř jakýkoli analogový převodník. Zároveň je prostorově nenáročný a ještě vám sníží provozní náklady.

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Hospodárné procesorové moduly

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být zejména cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Účinné napájecí moduly

Konzistentní napájení − kdykoli, kdekoli a v nejširším spektru aplikací.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Další produktové oblasti

Co vám nabízíme

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg