[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Procesorový modul PFC100

Rychlé CPU v kombinaci s velkou datovou pamětí, runtime systémem s aplikací e!COCKPIT, operačním systémem Linux®, různými rozhraními a také bezpečnostními funkcemi, jako je šifrování SSL/TLS, VPN a firewall: To vše nabízí procesorový modul PFC100.

Různé výstupy v kompaktním pouzdře. WAGO PFC100 je skvěle vybavený procesorový modul s atraktivním poměrem mezi cenou a výkonem. Naše PLC slučuje do jediného zařízení to nejlepší z operačního systému Linux® a vývojového prostředí CODESYS. Kompaktní procesorový modul (PLC) nabízí flexibilní řešení nejen pro aplikace v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale také v oblasti strojírenství.

Přednosti procesorového modulu PFC100

  • Nákladově výhodná konfigurace pomocí vývojové aplikace e!COCKPIT
  • Kybernetická bezpečnost díky šifrování SSL/TLS, VPN a firewallu
  • Integrovaný webový server
  • Karta MicroSD
  • Webová vizualizace v HTML5
  • Operační systém Linux® pracující v reálném čase

WAGO v praxi

Důvody úspěšnosti procesorového modulu PFC100

Pokročilé funkce, výhodná cena a efektivní konfigurace

Procesorový modul PFC100 je možné bezproblémově integrovat do vývojové aplikace WAGO e!COCKPIT, která slouží ke konfigurování hardwaru, programování, simulacím a vizualizaci komplexních řídicích úloh. Dokonale integrovaný automatizační software a řídicí hardware představují ideální platformu pro pokročilý a intuitivní vývoj na bázi prostředí CODESYS 3. Procesorový modul podporuje protokoly jako Modbus TCP klient/server nebo komunikaci pomocí otevřeného protokolu TCP/UDP. Sériové rozhraní podporuje také protokol Modbus RTU jako klient a server.

Rozsáhlá výbava

Programovatelný logický automat PFC100 se pyšní působivou výbavou: Srdce tvoří 600MHz procesor Cortex A8, který ve srovnání s ostatními procesorovými moduly v této třídě nabízí mimořádně vysoký výpočetní výkon. V závislosti na modelu disponuje procesorový modul dvěma rozhraními pro Ethernet, rozhraním RS-232/RS-485 nebo přepínačem DIP. Ethernetové porty lze používat také jako ethernetové switche umožňující vytvořit sběrnicovou topologii. Jejich další přednost spočívá v tom, že je lze konfigurovat individuálně (DUAL LAN). V případě potřeby je tudíž možné pomocí procesorového modulu vytvořit dvě samostatné sítě. Větší soubory obrazů pro webovou vizualizaci se dají ukládat na kartu SD.

Kompaktní konstrukce šetří náklady

Procesorový modul PFC100 i WAGO-I/O-SYSTEM se vyznačují kompaktní konstrukcí, díky které ušetříte při instalaci na DIN lištu neuvěřitelné množství prostoru. Tím se zmenšují nároky na rozměry skříňových rozvaděčů. Úspora instalačního místa zároveň snižuje náklady, a i komplexní systémy tak lze sestavovat na podstatně menším prostoru. Procesorový modul má vlastní webový server pro vizualizace na bázi jazyka HTML5. Přímo z procesorového modulu je možné vytvářet VPN spojení. To dále eliminuje náklady na pořízení doplňkových komponent.

Ochrana investice i pro budoucí požadavky

V neposlední řadě také díky své uživatelské přívětivosti představuje procesorový modul WAGO i z dlouhodobého hlediska inteligentní řešení automatizace. Mezi další přednosti, ze kterých vyplývá rychlá instalace bez zbytečných chyb, patří snadné zapojování a jednoduše vyměnitelné I/O komponenty. Škálovatelný I/O systém umožňuje automatizovat jednotlivé stroje i celé systémy. Rozsáhlý výběr z více než 500 různých I/O modulů zajišťuje maximální flexibilitu a funkční rozmanitost, se kterými systém snadno přizpůsobíte novým nebo pozměněným aplikacím.

Kybernetická bezpečnost díky šifrování SSL/TLS

Ochraňte svá data před hackery nebo jiným neoprávněným přístupem. Síťové propojení průmyslových systémů prostřednictvím internetu vystavuje řídicí systémy většímu riziku kybernetických útoků. Procesorový modul PFC100 nabízí rozsáhlé spektrum bezpečnostních funkcí včetně SSL/TLS, SSH, VPN a firewallu. Díky takto vysokému stupni ochrany procesorový modul důsledně minimalizuje následky útoků na stroje a systémy.

Embedded Linux

Uživatelé, kteří požadují úplnou kontrolu a upřednostňují štíhlý a bezpečný systém, mají k dispozici „embedded“ operační systém Linux. Systém Linux® pracuje v reálném čase a nabízí řadu předností, například flexibilitu, jež vyplývá z používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který lze kdykoli přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele. Další obrovská výhoda: Funkcionalitu své řídicí aplikace běžící v procesorovém modulu PFC200 můžete rozšiřovat integrací balíčků s otevřeným zdrojovým kódem nebo pomocí externích knihoven standardu CODESYS, které jsou obsaženy v základním obrazu.

CODESYS

Všechny procesorové moduly WAGO jsou kompatibilní s vysoce výkonným průmyslovým standardem CODESYS. Software tak lze vyvíjet v programovacích jazycích pro PLC dle normy IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC a CFC). Osvědčené programovací prostředí CODESYS usnadňuje vývojářům práci a umožňuje bez přeučování opětovně využít a dále rozvíjet stávající programy. Podporuje moderní paradigmata, například objektově orientované programování (OOP), a také moderní vizualizační technologie.

Aplikace

Procesní automatizace

V oblasti procesní automatizace má zásadní důležitost jak ochrana lidí a životního prostředí, tak bezpečný, spolehlivý a bezproblémový provoz systémů. V chemickém, energetickém, plynárenském a ropném průmyslu je nezbytností i použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu. WAGO-I/O-SYSTEM je vhodný pro použití v zóně 2. Prostřednictvím jiskrově bezpečných I/O modulů umožňuje zpracovávat signály z technologie instalované v zónách 1 a 0.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Průmyslová výroba a strojírenství

Rozsáhlá nabídka I/O modulů pro nejrůznější typy potenciálu a signálu umožňuje přímé, a tudíž cenově výhodné zapojení senzorů a akčních členů, a to i v bezpečnostních aplikacích.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Energetické sítě (telemetrická technika)

Nejvyšším cílem v oblasti výroby a distribuce energie je spolehlivé a bezpečné napájení. Díky rozsáhlému portfoliu výrobků a služeb nabízí společnost WAGO zákazníkům široké spektrum možností využití: Od automatizace zařízení pro výrobu a distribuci energie až po bezpečné telemetrické aplikace nebo monitorování a řízení spotřeby energie pomocí I/O komponent pro systémy určené k měření proudu a energie.

Všechny produkty

Poznejte všechny výrobky z oblasti procesorových modulů PFC100.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Software

e!COCKPIT: Automatizační software

Rychlý vývoj automatizace je vždy výhodou. WAGO vývoj zrychluje pomocí integrovaného prostředí s podporou ovládání metodou drag & drop.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Dotykové panely

Dotykové panely pro jakékoli použití

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg