controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Procesorové moduly 750

Pro menší řídicí úlohy: Procesorové moduly WAGO řady 750 se ideálně hodí pro široké spektrum aplikací – od průmyslové a procesní automatizace i automatizace budov až po měření a sběr dat.

Tyto procesorové moduly nabízejí optimální kombinaci IT funkcí a vlastností, které splňují nároky aplikací pracujících v reálném čase. Podporují protokoly MODBUS/TCP a Ethernet/IP pro použití v průmyslovém prostředí. Integraci do IT infrastruktury usnadňují protokoly HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS a další. Díky integrovanému webovému serveru a webové vizualizaci mají IT aplikace neustále a v reálném čase k dispozici potřebná procesní data. Profil procesorových modulů řady 750 završují funkce knihoven pro e-mail, SOAP, ASP, konfiguraci IP, ethernetové sokety a souborový systém.

Přednosti procesorových modulů 750:

  • Řídicí systémy pro všechny běžné průmyslové sběrnice
  • Možnost rozšiřování pomocí rozsáhlého sortimentu komponent pro WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Rozsáhlé možnosti integrace do IT infrastruktury

WAGO v praxi

Důvody úspěšnosti procesorových modulů řady 750

Telemetrické protokoly

Standardizované telemetrické protokoly v souladu s normami IEC 60870-5, IEC 61850 a IEC 61400-25 umožňují procesorové moduly řady 750 používat v telemetrických aplikacích.

Celosvětové certifikace

Mezinárodní atesty pro automatizaci budov a průmyslovou automatizaci a také zpracovatelský a námořní průmysl zaručují celosvětové použití i za náročných provozních podmínek. Mezi tyto atesty patří například ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA a řada certifikací pro námořní průmysl.

Modulární a rozšiřitelné

Se systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750 je možné procesorové moduly rozšířit tak, aby nabízely téměř jakékoli vstupní či výstupní rozhraní. Modulární konstrukce určená k montáži na DIN lištu zaručuje snadnou instalaci, rozšiřování i úpravy I/O modulů bez použití nástrojů. Jednoduchý design předchází chybám při instalaci. Osvědčená připojovací technika CAGE CLAMP® navíc garantuje rychlé a bezúdržbové připojování odolné proti vibracím a nezávislé na zručnosti instalačního technika. V závislosti na typu I/O modulu lze periferie v technologii přímo zapojit pomocí 1-, 2-, 3- nebo 4vodičové techniky.

Maximální spolehlivost a robustnost

WAGO-I/O-SYSTEM je dimenzován a otestován v souladu s nejpřísnějšími standardy pro použití v nejnáročnějších okolních podmínkách, v nichž je vystaven kolísání teploty, nárazům a vibracím či elektrostatickým výbojům. Nepřerušovaný provoz garantuje pružinová připojovací technika. Systém řízení jakosti integrovaný do výrobního procesu a 100% testování funkčnosti zaručují konstantní kvalitu.

Aplikace

Automatizace budov

Speciální varianty procesorových modulů pro sběrnicové systémy BACnet/IP a KNX IP umožňují optimální využití v automatizaci budov. Rozmanitý sortiment I/O modulů umožňuje integrovat externí systémy, například řízení osvětlení (DALI), řízení ochrany před slunečním zářením (SMI), bezdrátové ovladače (EnOcean) a mnoho dalších.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Námořní průmysl a onshore/offshore instalace

Mezinárodní a oborové atesty umožňují komponenty využívat v lodním stavitelství i dalších náročných oblastech. Díky splnění specifických oborových a aplikačních požadavků je možné komponenty používat jak v blízkosti lodního motoru, tak na můstku, kde pracuje řada přístrojů náchylných na elektromagnetické rušení. Požadavky na odolnost proti rušení, resp. vysílání rušivých signálů a mechanickou zatížitelnost jsou v této oblasti výrazně vyšší, než je obvyklé. Díky tomu se WAGO-I/O-SYSTEM bez problémů uplatní i v jiných oborech.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Průmyslová výroba a strojírenství

Rozsáhlá nabídka I/O modulů pro nejrůznější typy potenciálu a signálu umožňuje přímé, a tudíž cenově výhodné zapojení senzorů a akčních členů, a to i v bezpečnostních aplikacích.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg
I/O systémy

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Dotykové panely

Dotykové panely pro jakékoli použití

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg