![produktneuheiten_2000x1125.jpg](/medias/200-produktneuheiten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzVNeTh4TkRJMU1UUXpNamMzTVRZeE5DOHlNREJmY0hKdlpIVnJkRzVsZFdobGFYUmxibDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxhNTUyYjFiMmE0ZDdhNjE3ZDQ0MDlkYTZkMGM3YzhlODA3ODg2MjhmM2U0ZDA1MmE3NzdiYTFhYzU4ZjliODBj)
![produktneuheiten_2000x1125.jpg](/medias/200-produktneuheiten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzVNeTh4TkRJMU1UUXpNamMzTVRZeE5DOHlNREJmY0hKdlpIVnJkRzVsZFdobGFYUmxibDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxhNTUyYjFiMmE0ZDdhNjE3ZDQ0MDlkYTZkMGM3YzhlODA3ODg2MjhmM2U0ZDA1MmE3NzdiYTFhYzU4ZjliODBj)
Novinky
Seznamte se s novinkami z našeho portfolia výrobků z oblasti elektrické propojovací techniky, automatizace a elektronických rozhraní.
Nové řadové svorky TOPJOB® S s páčkou pro vodiče o jmenovitém průřezu 4 mm2 doplňují stávající portfolio v oblasti průchozích svorek.
Svorky WAGO Mini z řady TOPJOB® S
Nově nabízíme svorky WAGO Mini z řady TOPJOB® S s plným rozsahem funkcí pro vodiče s jmenovitým průřezem 1 mm2.
Nové zásuvné svorky na desky plošných spojů řady 252
Kompaktní 2vodičové konektory na desky plošných spojů s připojením ke kolíku shora rozšiřují portfolio svorek na desky plošných spojů WAGO řady 252.
Snadná ochrana před vlhkostí
Gelová krabička WAGO zajišťuje vodotěsnost elektroinstalace se spojovacími svorkami WAGO – rychle, snadno a spolehlivě.
Získejte kontrolu nad chaosem v zapojení
Instalační krabice WAGO pro řadu 221 umožňuje snadno zorganizovat a rychle připojit až 60 vodičů.
Jeden potenciál, ještě víc kontaktních míst
Příčné můstky WAGO řady 221 zvyšují počet kontaktních bodů na jednom potenciálu.
Nové kompaktní měřiče energie s velkým displejem
Portfolio společnosti WAGO zahrnuje nové měřiče energie, které se vyznačují rychlým a snadným připojováním pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP® s integrovanou ovládací páčkou. Přístroje pro přímé měření mají šířku pouze 72 mm. Verze pro měřicí transformátory proudu jsou pak ještě štíhlejší – na šířku měří jen 35 mm. Tato minimální šířka vám ušetří spoustu místa ve skříňovém rozvaděči.
Energeticky účinný, škálovatelný a ještě flexibilnější
WAGO Lighting Management s novými funkcemi a ještě větším spektrem možností využití.
Řídicí systémy PFC200 – odteď se čtyřmi porty pro Ethernet
Dvě další rozhraní nabízejí lepší konektivitu a větší volnost.
Dodatečné rozšíření o podporu funkcí BACnet
Rozšíření firmwaru BACnet/pro PFC200 a dotykové panely řady 600
Dva světy – jeden řídicí systém
Analogový univerzální talent
WAGO nabízí nový volně konfigurovatelný 4kanálový analogový výstupní modul s vysokým rozlišením.
Inteligentní řízení osvětlení
Modul WAGO DALI Multi Master je certifikován podle standardu DALI-2.
Skříňové rozvaděče jsou nezbytností pro bezproblémové fungování strojů, zařízení i domovních systémů. Na omezeném prostoru musejí pojmout co nejvíce komponent. Nové řadové svorky WAGO TOPJOB®S jsou již dlouhá léta synonymem bezpečného a bezúdržbového provozu zařízení v různých průmyslových aplikacích a domovních instalacích.
Nové napájecí zdroje EPSITRON® ECO Power (787-2742 a 787-2744): WAGO nabízí řadu ekonomických napájecích zdrojů na DIN lištu pro použití ve standardních aplikacích s napětím 24 V DC.
Inovační potenciál, odvaha, vytrvalost a vynalézavost našich inženýrů vedly k systémovým změnám, které ještě zdaleka nejsou u konce. To WAGO znovu a znovu dokazuje svými novými produkty.