Zdroje vznícení a jejich příčiny
Zdroj vznícení | Příčina (příklad) |
Horké povrchy | Topná tělesa, mechanické operace v důsledku tření a odebírání třísek, ztrátové teplo (třecí spojky a brzdy) |
Elektrické oblouky | Mechanicky generované jiskření (např. při obrábění nebo v důsledku operací, při nichž dochází k tření nebo nárazům), elektrické jiskry, spínací oblouky |
Plameny a horké plyny | Výbušnou atmosféru mohou vznítit plameny a jejich horké reakční produkty, jako jsou horké plyny a žhnoucí částečky pevných látek |
Mechanicky generované jiskření | Obrábění nebo operace, při nichž dochází k tření nebo nárazům (např. broušení); nástroje, jako jsou klíče na šrouby, kleště nebo pomůcky jako žebříky; práce s hliníkovými nástroji na zrezavělých součástech (termitová reakce) |
Elektrické systémy | Rozpínání a spínání elektrických obvodů, vyrovnávací proud, elektromagnetická pole, elektrovodivý prach Upozornění: Bezpečné malé napětí nepředstavuje opatření na ochranu proti výbuchu, neboť ke vznícení může dojít i při napětí menším než 50 V! |
Katodická antikorozní ochrana | Zpětný proud ke zdroji proudu, indukce, zkrat nebo zemní spojení |
Statická elektřina | Elektrostatický výboj |
Úder blesku | - |
Elektromagnetická pole | Frekvence v rozsahu 9× 103 až 3× 1 011 Hz. K tomu patří vysokofrekvenční zařízení jako rádiové systémy nebo vysokofrekvenční generátory |
Elektromagnetické záření | Frekvence v rozsahu 3× 1 011 až 3× 1 015 Hz a vlnové délky 1 000–0,1 μm. K tomu patří optické záření jako sluneční světlo, lasery, zdroje záblesků, elektrické oblouky |
Ionizující záření | Vznícení v důsledku pohlcování energie, jejímž zdrojem jsou například krátkovlnné UV zářiče, rentgeny nebo radioaktivní materiály |
Ultrazvuk | Vznícení v důsledku pohlcování energie, jejímž zdrojem jsou například krátkovlnné UV zářiče, rentgeny nebo radioaktivní materiály |
Adiabatická komprese a proudící plyny | Výbušná atmosféra se může vznítit v důsledku vysokých teplot, které vznikají následkem rázových vln a při adiabatické kompresi |
Chemická reakce | V důsledku chemických reakcí, které zapříčiní vývin tepla (exotermní reakce), se mohou zahřívat látky a hrozí nebezpečí výbuchu |