1990-1999
![](/medias/200-MM-17598-Unternehmenshistorie-Dekade-Intro-Picture-1990.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZzFNeTh4TkRNd056azFOekUwTlRZek1DOHlNREJmVFUwdE1UYzFPVGhmVlc1MFpYSnVaV2h0Wlc1emFHbHpkRzl5YVdWZlJHVnJZV1JsWDBsdWRISnZYMUJwWTNSMWNtVmZNVGs1TUM1cWNHY3w4Zjc1ODVmNmYwZWY4MDU5OWY2YTE4OTUxMjA3YjgzM2Y4NDI4ZmFjOTZmNWIyNjc1MGQxMDA0YTNiYzhjMjRm)
WAGO
WAGO - Die Gründungsgeschichte
Aufbruch in neue Zeiten
Durch den Fall der Mauer verändert sich die Welt. WAGO erkennt in dieser Veränderung Chancen für das Unternehmen und nutzt sie aktiv. Das Resultat: die bis dahin weitreichendste Expansion des Unternehmens. In Ostdeutschland entsteht ein neues Werk, international kommen Standorte wie UK, Indien, China und Italien dazu und die CAGE CLAMP® startet nach Ablauf des Patentes getreu dem Motto „Wenn schon Federklemmtechnik, dann auch das Original“ weltweit durch. Außerdem gelingt WAGO 1995 mit dem modularen, feldbusunabhängigen I/O-System der Einstieg in den Markt von Komponenten für die Automatisierungstechnik und die Entwicklung der Power CAGE CLAMP erleichtert 1998 den Federklemmanschluss von Leitern bis 95 mm².
Produktentwicklungen und Ereignisse aus den 1990er-Jahren
1990
WAGO wächst schneller
Der Fall der Mauer und die bevorstehende Wiedervereinigung sorgen für Aufbruchsstimmung bei WAGO. Schon im September 1990 wird die WAGO Kontakt GmbH in Sondershausen gegründet. Im Februar 1991 startet WAGO mit der Fertigung vorerst in gemieteten Räumen. Parallel dazu wird mit der Planung einer neuen Fabrik begonnen. 1993 folgt die Eröffnung des neuen Werkes durch den thüringischen Ministerpräsidenten. Aber WAGO expandiert nicht nur in Deutschland sondern auch international. So werden zehn neue Vertriebsgesellschaften im Ausland gegründet. Außerdem absolviert Sven Hohorst als neuer Interimsexportleiter über dreißig Auslandsreisen, denn persönliches Kennenlernen von Menschen und Kultur ist bei WAGO die Grundlage für Verständnis und erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit.
1990
Patentschutz beendet – Das Original erobert den Markt
1997 läuft das CAGE-CLAMP Patent aus. Stand der Wettbewerb der Federklemmtechnik bisher extrem kritisch gegenüber, überraschen kurz vor Ablauf des Patentschutzes einige Wettbewerber mit dem Angebot von Reihenklemmen mit Zugfedertechnik. Viele Interessenten vertrauen nun aber dem Original von WAGO. Die plötzliche Befürwortung der CAGE CLAMP Technologie durch den Wettbewerb führt zur Überzeugung der Skeptiker und einem starken Wachstum bei WAGO. Der Erfolg des Originals wird verstärkt, getreu dem Motto: „Wenn schon Federklemme, dann auch das Original!“
1995
Einstieg in die Automatisierungstechnik
Der Automatisierungsgrad am Markt steigt. Das Wachstum von Steuerleitungen innerhalb von Maschinen und Anlagen führte zur Erfindung der Feldbustechnik. Die Firma Beckhoff ist auf diesem Gebiet bereits tätig und verwendet WAGO Steckverbinder. Der enge Kontakt zwischen WAGO und Beckhoff führt 1993 zur gemeinsamen Entwicklung des eines modularen, feldbusunabhängigen I/O Systems. Auf der Hannover Messe 1995 präsentieren schließlich beide Unternehmen ihr neues I/O System unabhängig voneinander.
1995
Das Ei des Kolumbus
1995 stellt WAGO auf der Hannover Messe das I/O-System der Serie 750 als „Ei des Kolumbus“ vor: WAGOs Lösung auf die vielen neuen Herausforderungen, vor denen die Industrie bei der Realisierung von Automatisierungsaufgaben steht. Das WAGO I/O System ist das weltweit erste modulare Datenerfassungssystem mit Kopplern für unterschiedliche Feldbustechnologien, mit dem es WAGO dem Anwender wieder einmal leichter macht. Jeder Zeit erweiterbar, feldbusunabhängig, montiert auf der genormten Tragschiene, jedes Modul leicht austauschbar, Feldseite mit Cage Clamp Anschluss – diese Eigenschaften machen das System total flexibel. Ein gelungener Einstieg in die Automatisierungstechnik.
1998
Viele Anwender der CAGE-CLAMP Reihenklemmen bis 35mm2 wünschen sich Klemmen für größere Querschnitte. Dies veranlasst WAGO 1992 zur Entwicklung der Power CAGE CLAMP Technologie. 1998 wird schließlich die erste Reihenklemme mit dem Nennquerschnitt 95 mm2 auf den Markt gebracht. Dank der einfachen Handhabung erleichtern die neuen Reihenklemmen mit der Power CAGE CLAMP Technologie den Monteuren den Anschluss größter Leiter einfacher und schneller. Eine Entwicklung die sich auszahlt: Aktuell bietet WAGO Reihenklemmen mit Power CAGE CLAMP für 50-, 95-, 150- und bis 185 mm2 Nennqerschnitt an.
Erhalten Sie hier einen Einblick in weitere Dekaden der WAGO-Unternehmensgeschichte