[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Schnelle, einfache und fehlerfreie Arbeitsprozesse

Mit unseren professionellen Prüf- und Messwerkzeugen können Sie Ihre fertige Installation im Schaltschrank optimal überprüfen.

Prüfspitzen

Unsere Werkzeuge unterstützen nicht nur dabei, die Fehlerquote zu senken, sondern machen Ihre Arbeitsprozesse zudem schneller und einfacher:

  • Normkonforme Prüfspitzen für Spannungsmessungen bis zu 10 A in nahezu jeder Anwendung ohne zusätzliche Messadapter

Praxistipp Schaltschrankbau

Wie lassen sich Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau durch professionelle Werkzeuge optimieren? Erfahren Sie mehr in unserem Praxistipp Schaltschrankbau

Weniger Zeit- und Krafteinsatz, mehr Leistung für den Schaltschrankbau

Mehr als 70 % gehen bei der Installation auf manuelle Tätigkeiten zurück – umso wichtiger ist es, Arbeitsabläufe bei der mechanischen Bestückung und Verdrahtung zu optimieren.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Entdecken Sie die anliegenden Prozessphasen

Schaltschrankbau

Von Phase zu Phase schneller ans Ziel: Wie wettbewerbsfähig ein Schaltanlagenbauer ist, entscheidet sich neben der fachlichen Kompetenz vor allem durch die Effizienz seines Herstellungsprozesses. WAGO bietet innovative Lösungen mit echtem Mehrwert.

Prozessphase 9: Inbetriebnahme

Auch für die Inbetriebnahme Ihres Schaltschranks bleiben wir als Unterstützer, Berater und Partner an Ihrer Seite.

MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_10_2000x1125.jpg