controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

PFC100-controller

En hurtig CPU flankeret af en stor mængde databehandling, et runtime-system med e!COCKPIT, Linux® og adskillige interfaces samt cybersikkerhed ved hjælp af SSL/TLS-kryptering, VPN og en firewall: Det er dét, PFC100-controlleren tilbyder!

Forskellige udgange i en kompakt indkapsling! Med PFC100-controlleren tilbyder WAGO en veludstyret controller med et overbevisende cost-benefit-forhold: Denne PLC kombinerer det bedste fra både Linux® og CODESYS i én enhed. Denne kompakte controller (PLC) byder på en fleksibel løsning, ikke blot til industrielle procesapplikationer, men også til mekaniske engineering-applikationer.

Dine fordele med PFC100-controlleren:

  • Omkostningseffektiv konfiguration ved hjælp af e!COCKPIT-udviklingssoftware
  • Cybersikkerhed ved hjælp af SSL/TLS-kryptering, VPN og en firewall
  • Integreret webserver
  • MicroSD-kort
  • Webvisualisering i HTML5
  • Linux® realtids-operativsystem

WAGO på arbejde

Hvad gør PFC100-controlleren succesfuld

Avanceret, økonomisk og effektiv konfiguration

PFC100-controlleren kan integreres gnidningsløst i WAGO's e!COCKPIT-udviklingssoftware, der kan bruges til hardwarekonfiguration, programmering, simulering og visualisering af komplekse kontrolopgaver. Tæt integreret automationssoftware og controllerhardware giver den perfekte platform for avanceret og intuitiv CODESYS V3-baseret udvikling. Controlleren understøtter protokoller, såsom Modbus TCP Client/Server eller open-source TCP/UDP-kommunikation. Det serielle interface understøtter også Modbus RTU som en klient og server.

Omfattende udstyret

Egenskaberne for den programmerbare logic-controller er imponerende: Indeni har PFC100 en 600 MHz Cortex A8-processor med omfattende ydeevne for denne controller-klasse. Afhængig af modellen udmærker controlleren sig ved to ETHERNET-interfaces, et RS-232/RS-485-interface eller en DIP-switch. ETHERNET-portene kan også bruges som ETHERNET-switches til oprettelse af en linjetopologi. En yderligere fordel er, at de kan konfigureres individuelt (DUAL LAN), så man efter behov kan etablere to separate netværk ved hjælp af controlleren. Større billedfiler kan lagres på et SD-kort til webvisualisering.

Kompakt design sparer omkostninger

Både PFC100 og WAGO-I/O-SYSTEM har et kompakt design, der giver utroligt pladsbesparende DIN-skinnemontering. Det minimerer styretavledimensionerne, sparer omkostninger ved reduceret installationsplads og gør det muligt at bygge komplekse systemer med et mindre footprint. Controlleren har sin egen webserver til visualiseringer i HTML5. VPN-links kan oprettes direkte fra controlleren. Det reducerer behovet for yderligere investeringer.

Investeringssikring af fremtidige krav

Sidst, men ikke mindst er WAGO's brugervenlige controller en smart løsning, der giver en høj grad af investeringssikkerhed til langvarig automation. Enkel fortrådning og let udskiftelige I/O-komponenter er yderligere fordele, der sikrer korte installationstider og forhindrer unødige fejl. Det skalerbare I/O-system gør det muligt at automatisere individuelle maskiner helt op til hele systemer. Et stort udvalg på over 500 I/O-moduler giver maksimal fleksibilitet og funktionel variation til let tilpasning til nye eller ændrede applikationer.

Cybersikkerhed ved hjælp af SSL/TLS-kryptering

Beskyt dine data imod hackere og anden uautoriseret adgang! Netværksforbindelser imellem industrielle systemer ved hjælp af internettet har gjort styresystemer mere udsatte for cyberangreb. PFC100 byder på omfattende sikkerhedspakker, herunder SSL/TLS, SSH, VPN og en firewall. Det høje sikkerhedsniveau gør, at controlleren kan imødegå virkningen af et angreb på maskiner og systemer.

Embedded Linux

Embedded Linux er tilgængeligt for brugere, der er klar til at tage fuld kontrol og foretrækker direkte brug af et trimmet og sikkert operativsystem. Realtids-Linux®-softwaren byder på en lang række fordele, blandt andet den fleksible brug af "open source"-kode, der tilpasser kildekoden til brugerens specifikke behov til enhver tid. Endnu en meget stor fordel: Udvid funktionaliteten for din styreapplikation på PFC200 ved at integrere open source-pakker eller via eksterne CODESYS-biblioteker i grundbilledet.

CODESYS

Alle WAGO-controllere er kompatible med den meget effektive CODESYS-industristandard. Det muliggør softwareudvikling i IEC 61131-3 PLC-programmeringssprog (ST, FBD, LD, IL, SFC og CFC). Som pålideligt programmeringsmiljø vejleder CODESYS udviklere og gør dem i stand til at genbruge og yderligere udvikle eksisterende programmer uden at skulle lære software på ny. Det betyder, at moderne paradigmer, såsom Object-Oriented Programming (OOP), eller moderne visualiseringsteknologier er tilgængelige.

Applikationer

Procesautomation

For at beskytte mennesker er et rent miljø og sikker, problemfri anlægsdrift afgørende for denne sektor. Muligheden for anvendelse i eksplosive miljøer er også et krav i kemikalie-, energi-, gas- og oliebranchen. WAGO-I/O-SYSTEM er egnet til brug i Zone 2 til behandling af feltsignaler i Zone 1 og Zone 0 ved hjælp af egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Industriel engineering og maskinbygning

Det omfattende udvalg af I/O-moduler til forskellige potentialer og signaltyper sparer tid og penge, da sensorerne/aktuatorerne kan fortrådes direkte – selv i sikkerhedsrelaterede applikationer.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Energinet (telekontrolteknologi)

Hovedmålet for energiproduktions- og distributionsbranchen er at sikre pålidelig og sikker forsyning af energi. Med en omfattende produktportefølje tilbyder WAGO kunder et bredt program af applikationsmuligheder. De omfatter: automatisering af energiproduktionsanlæg og energidistribution for sikre fjernløsninger samt energiovervågning og -kontrol med I/O-komponenter til strøm- og energimålingsteknologi.

Dette er måske også interessant for dig

Kompatible emner og produkter

Software

e!COCKPIT: Automationssoftwaren

Korte automationsudviklingstider: WAGO gør det muligt med et integreret miljø, der let betjenes med drag & drop.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Touchpaneler

Touchpaneler til alle formål

Design og teknologi for sikker og bekvem betjening af maskiner og systemer: WAGO's HMI-paneler forstår HTML5 og kan programmeres i CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Cloud

Cloud-datakontrol Forbinder den virkelige og den virtuelle verden

Skalerbar, sikker, universel: Med WAGO Cloud Data Control giver vi dig en IoT-platformsløsning til centraliseret datavisualisering – uanset placering.

cloud-2000x1500px.jpg