cloud-2000x2000px.jpg

En holistisk tilgang: fra feltniveau op til cloud'en

Alt fra en enkelt kilde: Ud over PFC100 og PFC200 IoT-controllerne udvider WAGO sin digitale ydeevneportefølje med ny WAGO Cloud Data Control-kapacitet. Denne udvidelse gør, at WAGO kan tilbyde en løsning, der forbinder elementer fra den virkelige og den digitale verden.

Dine fordele kort fortalt:

  • Universel løsning til forskellige applikationer takket være individuelle oversigtsskærme
  • Skalerbar Internet of Things (IoT)-platform: Kan udvides og brugertilpasses ved hjælp af REST/OPC UA-interface
  • Central systemstatusovervågning og -rapportering via alarmhåndtering
  • Sikker kommunikation via TLS-kryptering
  • Central datavisualisering via lokationsuafhængig adgang til Cloud Data Control

WAGO på arbejde

Hvad gør WAGO Cloud så succesfuld

Ydelsesomfang for WAGO Cloud Data Control

WAGO Cloud Data Control styrer og overvåger alle WAGO PFC-controllere samt disses applikationer og data. En webportal fungerer som interface for cloud-servicen, der hostes på Microsoft Azure. Kunder har adgang til funktioner – såsom projekt, controller og brugerhåndtering, controllerstatusovervågning, alarmfunktioner og e-mailbeskeder – via denne gateway. En oversigtsskærm viser tekst, tabeller, diagrammer, displayelementer og kommandoknapper til gnidningsløs og intuitiv betjening. Til brugertilpassede løsninger anvendes f.eks. REST- eller OPC UA-interfacet til energiovervågning og forudsigelige vedligeholdelsesapplikationer.

Tilmeld dig her for gratis brug af WAGO Cloud Data Control.

WAGO Cloud Data Control kan hentes gratis som betaversion indtil udgangen af juni 2018.

Imponerende hardware

Både WAGO-I/O-SYSTEM 750 og 750 XTR forbindes til feltniveauet, og en PFC-controller sender data til Cloud Data Control. Med blot nogle få trin kan både WAGO PFC100- og PFC200-controllere omdannes til en IoT-enhed ved at installere en firmwareopdatering og programmere en IEC-applikation med tilhørende bibliotek. Kommunikation mellem PFC'er og Cloud Data Control udføres og krypteres ved hjælp af MQTT-protokol. Brugeren kan let køre en opgradering i webbrowseren ved hjælp af WAGO's Web-Based Management-system (WBM). Cloud-forbindelsesdata konfigureres også ved hjælp af WBM. Biblioteker til CODESYS 2.3 og e!COCKPIT medfølger også. De variabler, der overføres til cloud, kan defineres ved hjælp af IEC-programmet. Det betyder, at følsomme oplysninger ikke forlader virksomheden. På den måde danner både WAGO PFC100- og PFC200-controllerne den platform, der forbinder elementer fra den virkelige verden og den digitale verden. De tilbyder også en række interfaces, der danner det perfekte grundlag for en IoT-gateway. Disse modulære og skalerbare controllere opsamler alle feltsignaler, kommunikerer i alle industrielle protokoller og muliggør endda cloud-forbindelse til sensorer og aktuatorer, der ikke selv har web-interface.

Skalerbar løsning takket være en pålidelig partner

Med M&M som medlem af WAGO-koncernen har WAGO en partner til holistisk udvikling af industrielle og tekniske softwareløsninger. M&M samarbejder tæt med Microsoft om at implementere tilsvarende løsninger i cloud og IoT, primært med Azure. Microsoft Azure er yderst skalerbare inden for computerkraft, datalagring, transaktioner, tilgængelighed og sikkerhedsstandarder. Det tilbyder et hurtigt voksende antal serviceydelser og værktøjer, der kan danne grundlaget for implementeringsløsninger, der er skræddersyet til vores kunder. Takket være REST/OPC UA-interfacet i Cloud Data Control er det muligt at forbinde vores cloud-service til en brugertilpasset løsning fra M&M. WAGO og M&M leverer tilsammen en komplet løsning, herunder hardware, software og ekstra serviceydelser. 

Dette er måske også interessant for dig

Relaterede emner og produkter

PFC200-controller

Den effektive controller til dit automationsprojekt – takket være CODESYS-3 og Linux®. Omfatter højere cybersikkerhedsstandarder for sikkert design, kontrol og visualisering af dit projekt.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

PFC200 XTR-controller

Bygget til ekstreme omgivelser og udtrykkeligt eksplosive områder. Med denne løsning fra WAGO styrer du dér, hvor andre controllere ikke tør bevæge sig ud.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg