controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Driftsikre i ekstreme omgivelser: PFC200 XTR-controller

PFC200 XTR-controlleren til ekstreme omgivelser og Ex-områder: Udvikling, styring og visualisering, hvor andre controllere fejler!

Med PFC200 XTR-controlleren tilbyder WAGO en nopret enhed, der er uden sidestykke og fremragende til ekstreme omgivelser Controlleren kræver ikke yderligere beskyttelsesudstyr, kan modstå temperaturudsving fra -40 til +70 °C, har ekstrem modstandsdygtighed over for impulsspændinger op til 5 kV og er immun over for interferens og vibrationer op til 5 g. Takket være e!RUNTIME-miljøet baseret på CODESYS V3 og realtids Linux®-operativsystemet er denne PLC det effektive styresystem til dine automationsopgaver. Det omfatter placeringer, der kræver mere, end et typisk automationssystem kan levere.

Dine fordele:

  • Linux® realtids-operativsystem
  • Runtime-system til CODESYS 2 og e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Telecontrolprotokoller
  • Omfattende sortiment af XTR-komponenter til ekstreme omgivelser

WAGO på arbejde

Hvad gør PFC200 XTR-controlleren succesfuld

Ekstremt solidt

PFC200 XTR er upåvirket af både bidende kulde ned til -40 °C og af brændende hede op til +70 °C . Den maksimalt godkendte betjeningshøjde på 5.000 er endnu et højdepunkt. Selv i den tynde luft på en højtliggende bjergstation viser systemet imponerende nok sin høje ydeevne og tilgængelighed. PFC200 XTR leverer større immunitet over for impulsspændinger op til 5 kV, lavere EMC-emission af interferens og højere modstandsdygtighed over for EMC-interferens, der sikrer problemfri drift i stort set enhver applikation.

Embedded Linux

Embedded Linux er tilgængelig for brugere, de er klar til at tage fuld kontrol og foretrækker direkte brug af et trimmet og sikkert operativsystem. Med Realtid Linux®-softwaren tilbydes en lang række fordele, blandt andet den fleksible brug af "open source"-kode, der tilpasser kildekoden til brugerens specifikke behov til alle tider. Endnu en meget stor fordel: Udvid funktionaliteten for din styreapplikation på PFC200 ved at integrere open source-pakker eller via eksterne CODESYS-biblioteker i grundbilledet.

CODESYS 2 og 3

Takket være e!RUNTIME-miljøet baseret på CODESYS V3 og realtids Linux®-operativsystemet er denne PLC det effektive styresystem til dine automationsopgaver. Det omfatter placeringer, der kræver mere, end et typisk automationssystem kan levere. PFC200 XTR-controlleren skiller sig også ud, fordi den indeholder dobbelte operativsystemer. Vælg imellem e!COCKPIT engineering-software baseret på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO baseret på CODESYS 2, når du skal designe dine projekter.

Telecontrolprotokoller

PFC200-varianterne kan også bruges som telecontrollere. Ud over IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 og IEC 61400-25 telecontrol-protokollerne understøtter de også DNP3-kommunikationsstandarden. Selv interfacene er overbevisende: PLC'en kan fås i to udgaver med forskelligt antalt kommunikationsinterfaces - enten med 2 ETHERNET-forbindelser og et RS-232/RS-485-interface eller 2 ETHERNET-forbindelser, RS-232/RS-485, CAN, CANopen og PROFIBUS DP slaveinterfaces.

Udvikling, styring og visualisering i ekstreme omgivelser

Takket være e!RUNTIME-miljøet baseret på CODESYS V3 og realtids Linux®-operativsystemet er denne PLC det effektive styresystem til dine automationsopgaver. Det omfatter placeringer, der kræver mere, end et typisk automationssystem kan levere. PFC200 XTR-controlleren skiller sig også ud, fordi den har et dobbelt operativsystem: Vælg at bruge e!COCKPIT-udviklingssoftware baseret på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO baseret på CODESYS 2 til at designe dine projekter.

Applikationer

Marine- og onshore-/offshore-automation

Brug i disse områder kræver vurdering og kvalificering af uafhængige klassificeringsforbund (f.eks. ABS, GL, LR). Over halvdelen af de 20 test gælder for EMC. De opnåede resultater i disse test tillader betjening på marine-dieselmotorer, der er udsat for vibrationer samt på EMC-følsomme områder på et fartøjs bro (kompasgodkendelse). Selvfølgelig er de også egnede til andre brancher - uden ekstra omkostninger.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Procesautomation

For at beskytte mennesker er et rent miljø sikker, problemfri anlægsdrift særligt vigtigt for denne sektor. Muligheden for anvendelse i eksplosive miljøer er også ofte et krav i kemikalie-, energi-, gas- og olieindustrien. WAGO-I/O-SYSTEM er egnet til brug i Zone 2 til behandling af feltsignaler i Zone 1 og Zone 0 ved hjælp af egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiforsyningsnet (telecontrol-teknologi)

Hovedmålet med kraftgenererings- og distributionsbranchen er at sikre driftsikker og sikker strømforsyning. Med en omfattende produktportefølje tilbyder WAGO kunder et bredt spektrum af applikationsmuligheder. De omfatter automatisering af energiproduktionsanlæg og energidistribution for sikre fjernløsninger samt energiovervågning og -kontrol med I/O-komponenter til strøm- og energimålingsteknologi.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen leverer WAGO's I/O-systemer automation lige der, hvor du behøver det - også i barske omgivelser.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Touchpaneler

Touchpaneler til alle formål

Design og teknologi for sikker og bekvem betjening af maskiner og systemer: WAGO's HMI-paneler kender HTML5 og kan programmeres i CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Cloud

Cloud Data Control Forbinder den virkelige og den virtuelle verden

Skalerbar, pålidelig, universel. Med Cloud Data Control fra WAGO får du en løsning, der kan bruges som en IoT-platform og til centraliseret datavisualisering uanset placeringen.

cloud-2000x1500px.jpg