MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

221-serien fra WAGO – Fleksibel, hurtig og sikker

Træk op i vippepalen, indsæt en leder, og skub vippepalen ned igen - færdig. As tool-free, lever-actuated connectors, WAGO's 221 Series Splicing Connectors easily, quickly and safely connect solid, stranded and fine-stranded conductors ranging from 0.14 to 6 mm² (24–10 AWG).

They are available in various designs and variants. In addition, a large accessories portfolio is available, making WAGO's 221 Series Splicing Connectors great for a wide range of applications.

You can get an impression and overview of the following products here:

Produktoversigt

221 Series Splicing Connectors and Accessories

WAGO Green Range Fjedersamlemuffer

Simplere, hurtigere, sikrere: Det er de velkendte egenskaber ved 221 Series samlemuffen. Vi har nytænkt produktet og udviklet en variant af bio-cirkulære og genbrugte plastmaterialer. Dette holder eksisterende ressourcer i cirkulation og er et første skridt på vejen mod mere bæredygtige produkter.

Fordelene:

  • Plastmaterialer lavet delvist af genbrugsmateriale fra forbrugere (f.eks. genbrugte PET-flasker) og bio-baseret industri- og husholdningsaffald (bio-cirkulært)
  • Reduceret forbrug af fossile ressourcer
  • Samme kvalitet og certificeringer som den velkendte 221 serie fjedersamlemuffe

Fjedersamlemuffer med vippepal, 221-serien

WAGOs 221-serie fjedersamlemuffer forbinder alle ledertyper fra 0,14 til 6 mm². Oplev deres sofistikerede design, praktiske anvendelse, forskellige varianter og uovertrufne fordele.

Inline Splicing Connector with Levers, 221 Series

WAGO's 221 Series Inline Splicing Connector connects all conductor types – at once. This connector condenses the industry-leading 221 Series Splicing Connectors’ advantages into a slim design. What's more, optional adapters provide completely modular mounting. Users get the flexibility of having five fixed-position poles in one adapter.

Forgreningsboks til 221-serie Fjedersamlemuffer

Det kan blive forvirrende, når flere kabler mødes. WAGOs forgreningsboks hjælper dig med at forbinde op til 60 ledere med WAGOs 221-serie fjedersamlemuffer for alle ledertyper med tværsnit op til 4 mm² (12 AWG).

MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

Gelbox – WAGO Gelbox; Fugtbeskyttelse til WAGOs fjedersamlemuffer

WAGO Gelbox giver IPX8 beskyttelsesniveau for WAGOs fjedersamlemuffer – hurtigt, nemt og pålideligt! Den fås i seks størrelser og er kompatibel med WAGOs 221-serie fjedersamlemuffer, for eksempel.

Laske - Få Flere Fjedersamlemuffer på Ét Potentiale

WAGOs laske øger antallet af samlemuffer for WAGO 221-serie fjedersamlemuffer på ét potentiale. Den skaber potentialedistributioner med op til otte tilslutningspunkter i DIN-skinneadapteren og fås i fire varianter: med eller uden et låsekontaktpunkt-hængsel, begge fås i blå eller grå.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Monteringsadaptere, 221-Serien

Mounting Carrier, 221 Series

Monteringsadaptere er ideelle til distributionsforlængelser med WAGOs 221-serie fjedersamlemuffer. Versionerne i mørkegrå/gul og blå adskiller klart distributionen af neutral- og PE-lederne i styretavlen. Den tydelige installation muliggør hurtigere fejlfinding og vedligeholdelse.

Serie 221 til Ex-applikationer

WAGOs 221-serie fjedersamlemuffer til eksplosionsfarlige områder tilbyder helt nye designmuligheder, især for producenter af fordelingsbokse, terminalbokse, lys eller elektroniske enheder.

De uovertrufne fordele ved 221-serie fjedersamlemuffer

To størrelser til alle ledertyper

Forbind hurtigt og nemt alle ledertyper med forskellige tværsnit ved hjælp af to-, tre- og femtråds terminalblokke. De nye fjedersamlemuffer forbinder fleksible ledere med tværsnit fra 0,14 til 4 mm² samt en- og flertrådede ledere med tværsnit fra 0,2 til 4 mm². Med 6 mm²-versionen kan du tilslutte alle ledertyper – med tværsnit fra 0,5 til 6 mm².

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Ekstremt let at bruge

Du kan åbne WAGO's fjedersamlemuffer meget let og hurtigt. Opening the levers on the 221 Series requires little effort. Det betyder, at du kan tilslutte ledere hurtigt og uden brug af værktøj! Når du tilslutter lederne, sørger de indlejrede håndtag i siderne et let og sikkert greb om lederne.

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

To teståbninger

Med de nye 221-serie fjedersamlemuffer kan du nu teste spændingen fra begge sider – selv når de er installeret. Samlemufferne har to teståbninger, hvor WAGO-mærket vises: En i lederindgangsretningen og en i den modsatte side. Denne tilgængelighed giver ekstremt gode testforhold, selv efter installation, i en lang række forskellige applikationer. Hver samlemuffevariant giver også en sikker kontakt for alle standard testprober.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

Serie 221 indtager gruppetavlen

Monteringsholdere kan fås til alle serie 221 fjedersamlemuffer, hvad enten det er 2-, 3- eller 5-ledersamlemuffer. They can be mounted vertically or horizontally. Holderen fastgøres ved at klikke den ind i DIN-skinnen eller med skruer på jævne overflader. De fleksible monteringsklemmer forenkler både samlemuffeindsætning og -udtagning Lederne kan let tilsluttes og fjernes før eller efter indsætning af en samlemuffe i holderen. Én teståbning er altid tilgængelig, hvilket sikrer overholdelse af VDE-standarderne.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

Anvendelseseksempler og Laboratorietests For 221-serien

Anvendelser og Laboratorietests

221-serie fjedersamlemuffer i forskellige anvendelser

Få mere at vide

Elektrisk forbindelsesmateriel, kundeapplikationer

Tilslut Bollard Lights - hurtigt, let, gnidningsløst!

I tæt samarbejde med sammenkoblingsspecialisten WAGO har belysningsfabrikanten BEGA udviklet en ny samledåse, der gør forbindelse af lys væsentligt hurtigere, lettere og sikrere.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

WAGO 221-fjedersamlemuffer holder tingene kølige verden over

Hvis en lille fjedersamlemuffe er med til at holde tingene kølige, må WAGO 221 stå bag det hele. Det enkle, ergonomiske design og globale godkendelser har overbevist den amerikanske køleteknologiproducent True Manufacturing om at installere dem i deres enheder.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Serie 221 fjedersamlemuffer til
Ex-applikationer

Serie 221-fjedersamlemuffeprodukter

Dette er måske også interessant for dig

Relaterede emner og produkter ift. vores installationsklemmer og samlemuffer