Tilslutning af DALI-sensorer
Pladsbesparende tilslutning i en DALI-linje
Pladsbesparende tilslutning i en DALI-linje
DALI-sensorer forsynes primært via 2-leder-DALI-kablet (DA+ og DA-). I nogle projekter er "blandet" drift af DALI-armaturer og -sensorer ikke ønsket i en DALI-linje. I disse tilfælde anbefales de pladsbesparende, 2-polede MINI-stik til tilslutning af DALI-sensorer. Den 2-polede DALI-linje forsynes af DALI-masteren via et almindeligt installationskabel (1) fra undercentralen. Det 2-polede WINSTA®-hunstik og aflastningskappen (2) er monteret på det almindelige installationskabel. 2-polede T-stykker (3) bruges til sammenkobling af DALI-sensorerne (5) i DALI-linjen. På T-stykkerne anvendes 2-ledermellemkabler (6) til gennemfortrådning og tilslutningskabler (4) til tilslutning af DALI-sensorer (5). Sensorerne (5) forbindes med den frie ende på tilslutningskablet (4) direkte på byggepladsen.
2. 890-1102 og 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01 (x = kabellængde i meter)
5. DALI-sensor
6. 891-8982/006-x01 (x = kabellængde i meter)
WAGO i praksis
Yderligere applikationer med WINSTA®-installationsstikforbindelser
Anbefalet læsning
Få mere at vide om WINSTA®-installationsstikforbindelser
Hurtig elektrisk installation, fejl- og vedligeholdelsesfri: WINSTA®-løsninger er mere end blot et produkt – WAGO-specialister er parat til at støtte dig, lige fra projekteringsfasen.