Instruktioner
Tilslutning af SMI-motorer i et 5-ledersystem (230 V + SMI)

Beskrivelse

Med blot få WINSTA®-standardkomponenter kan SMI-motorer (6) tilsluttes hurtigt og fejlfrit. 230 V-netspændingen og den 2-polede SMI-bus forsynes ved hjælp af et almindeligt installationskabel (1). Det 2-polede WINSTA®-hunstik og trækaflastningskappen (2) tilsluttes af kunden på byggepladsen. Afgreningsblokke (3) og konfektionerede mellemkabler (5) overfører netspændingen og SMI-signalerne. SMI-motorerne (6) installeres på stedet ved hjælp af tilslutningskabler med fri ende (4).

Der er 3 tilslutninger pr. afgreningsblok (3) til integration af SMI-motorer. Hvis der er brug for at integrere mere end 3 SMI-motorer, kan der tilsluttes 2 SMI-motorer pr. afgreningsblok. Den 3. tilslutning på afgreningsblokken anvendes til gennemfortrådning med konfektionerede mellemkabler (5).

Tips

  • Hvor det er muligt, anbefales det at anvende mellemkablerne i standardlængde for at reducere antallet af varianter på byggepladsen.
  • Til separat etablering af SMI-signalet og 230 V-forsyningen (2 separate forsyningslinjer) kan det 5-polede WINSTA®-hunstik også anvendes (2). Aflastningskappen er designet til tilslutning af 2 forsyningslinjer (diameter 9–13 mm).

Stykliste

2. 770-285/080-000 og 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= længde i meter)

5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO i praksis

Yderligere applikationer med WINSTA®-installationsstikforbindelser

Anbefalet læsning

Få mere at vide om WINSTA®-installationsstikforbindelser

Produkter

WINSTA® til bygningsinstallation

Hurtig elektrisk installation, fejl- og vedligeholdelsesfri: WINSTA®-løsninger er mere end blot et produkt – WAGO-specialister er parat til at støtte dig, lige fra projekteringsfasen.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg