Instruktioner
Tilslutning af DALI-sensorer og DALI-armaturer i et 5-ledersystem (230 V + DALI) med Linect®

Beskrivelse

Applikation med stikbart Linect® T-stykke:

Netspændingen og DALI-bussen forsynes ved hjælp af et almindeligt installationskabel (1 + 2), som installeres af kunden på byggepladsen. Forsyningen kan deles i to forskellige kabler eller kombineres i ét 5-polet installationskabel. Det 5-polede WINSTA®-hunstik og trækaflastningskappen (3) tilsluttes. Linect® T-stykkerne (4) og de konfektionerede mellemkabler (5) anvendes til netspændingen og DALI. DALI-armaturerne (8) er designet med 5-polede DALI Linect®-interfaces. Linect® T-stykkerne (4) klikkes blot i DALI-armaturerne (8). I dette eksempel forsynes DALI-sensorerne (9) via DALI-kablet. Den ene ende af 2-ledertilslutningskablet (7) er forsynet med et 5-polet hanstik, der er tilsluttet til T-stykket (6). Sensoren (9) kan leveres med konfektionerede kabler eller tilsluttes på byggepladsen (7 og 9).

Tips

  • Hvor det er muligt, anbefales det at anvende mellemkablerne i standardlængde for at reducere antallet af varianter på byggepladsen.
  • Ved separat DALI-signal og 230 V-forsyning (2 separate forsyningslinjer) kan komponent 1 og 2 også anvendes. Aflastningskappen er designet til tilslutning af 2 forsyningslinjer (diameter 9–13 mm).

Stykliste

3. 770-505 og 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/006-x01 (x = kabellængde i meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI-armatur med Linect®-belysningstilslutning

9. DALI-sensor

WAGO i praksis

Yderligere applikationer med WINSTA®-installationsstikforbindelser

Installationsvejledning

Tilslutning af DALI-sensorer

Pladsbesparende tilslutning i en DALI-linje

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Installationsvejledning

Tilslutning af armaturer

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Anbefalet læsning

Få mere at vide om WINSTA®-installationsstikforbindelser

Produkter

WINSTA® til bygningsinstallation

Hurtig elektrisk installation, fejl- og vedligeholdelsesfri: WINSTA®-løsninger er mere end blot et produkt – WAGO-specialister er parat til at støtte dig, lige fra projekteringsfasen.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg