energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Strøm døgnet rundt

Batterier, strøm-til-benzin- og strøm-til-varme-systemer fremmer strømforsyningsuafhængigheden, frigør forsyningsnettet og inkorporerer mobilitets- og varmesektoren i klimasikring – og alle forlader sig på WAGO-controllere.


Lagersystemer optager overskydende energi og frigiver det, når det er nødvendigt. Det sætter dem i stand til at øge privatforbruget af solenergi i husholdninger og virksomheder, udligne krævende strømspidser og levere driftsreserver for at kompensere for kortvarige udsving på nettet. WAGO-teknologi giver mulighed for at styre lagersystemer.

Hjemmelagersystemer: Tilslut hurtigt batterier, og minimer pladsen

Markedet for hjemmelagersystemer vokser ikke alene pga. husejere, der ønsker at nedbringe deres strømforbrug fra forsyningsnettet med en kombination af fotovoltaisk lagring og batterilagring. Leverandører fremmer også salget af udstyr, da de kan udvikle nye forretningsmodeller. Hvis der sælges batterier sammen med solceller, og de forbindes til hinanden i store grupper, kan belastningen på forsyningsnettet reduceres. WAGO har løsningen til installation af hjemmelager. WAGO TOPJOB®S skinnemonterede rækkeklemmer kan forbinde systemet til et hjems strømfordelingssystem.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Batterier er efterspurgte; forskere optimerer dem

Lokalt net, stort og industrielt lagersystem: reducerer peak-belastninger

Lokale netlagersystemer regulerer spændingen i et lavspændingsnet til en forindstillet værdi. En tydelig spændingsstigning er bekymrende – særligt ved frokosttid, når solcellerne kører på fuld kraft. Brug af lokale netværkslagre, der optager den overskydende energi, er et alternativ til at indføde den på mellemspændingsniveauet og til at udvide det lokale netværk. Om aftenen, eller hvis det er overskyet, kan den lagrede energi fødes tilbage til nettet. Belastningsspidser i netværket kan nedbringes. Derudover kan forsyningsnetoperatøren yde systemservice via lagersystemet, såsom driftsreserver for at øge indtjeningen.

Masselagersystemer bruges primært til frekvensregulering. Overførselsforsyningsnetoperatører kan levere driftsreserver. Hvis tilgangsfrekvensen i Europas integrerede forsyningsnetsystem topper grundet overskydende energi, tager lagersystemerne energi ind. Hvis frekvensen falder grundet for lav energiproduktion, frigiver lagersystemerne energi.

Industrielle lagerenheder dækker kapaciteter fra nogle få kilowatt-timer til adskillige megawatt-timer. Industrielle lagerenheder bruges primært til at stabilisere netværk, og de bruges blandt andet i virtuelle netværk til at udligne belastningsspidser, dvs. såkaldt "Peak Shaving" til belastningsstyring og for at kombinere det med svingende generatorer, såsom vindturbiner og kontrollerbare forbrugere. De bruges også som kilder til elektricitetspåfyldningsstationer, hvor solenergi kan indhentes døgnet rundt.

WAGO-teknologi bruges til sikker, pladsbesparende lagerenhedstilslutning. Vores telecontrollere anvendes som gateways til energinetværket. Forskellige sensorer på feltniveau kan forbindes til internettet ved hjælp af disse gateways, så deres data bliver tilgængelige i cloud'en. Det er fordelene ved WAGO-controllere som en central del af måle- og kontrolteknologien:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 er ideel i forsyningsnettet, f.eks. til seriel kommunikation med omformere eller til 3-faset energimåling.
  • Bekvem måling og overvågning af genererings- eller forbrugstal (f.eks. spænding, reaktiv energi, aktiv energi, strøm, cos φ, frekvens og energiflowretning)
  • Generering og belastningsstyring
  • Integration af batteristyringssystemet (BMS) via CAN eller MODBUS i controlleren
  • Programmerbar controller iht. IEC 61131 eller Linux®-platform
  • Bygningsforsyningshastigheder via tilpasning til centrale styresystemer
  • Forbindelse til eksterne markedsdeltagere, såsom leverandører og offentlig forsyning, direkte handlende eller virtuelle kraftværker via telecontrol i overensstemmelse med IEC 60870-5-101, -103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatører og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
  • Cloud-forbindelse: forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Industrielle lagersystemer føder ladestationer.

Strøm-til-X: Sikker omformning af elektricitet til varme og benzin

Hvis strøm lagres ikke bare i kort tid, men over længere tid, kan man bruge strøm-til-varme- og strøm-til-benzin-systemer. De omdanner overskydende strøm til varme og til hydrogen og metan, der kan lagres. Disse produkter kan lagres i det eksisterende benzinetværk, der forsyner varmesystemer, kraftværker og benzintanke. Strøm-til-varme er ideelt til brug i applikationer, der genererer store mængder varme, f.eks. område-opvarmningsnet. Strøm-til-benzin-systemer og elektrolysatorer virker også, hvis der planlægges et tæt netværk af hydrogenpåfyldningsstationer i et område, eller der er driftsikker adgang til naturgasnetværk. Fordele ved WAGO's telecontrol-løsning:

  • Tilslutning af generatorer og varmeakkumulatorer ved hjælp af controller, forsyningsnetforbundet integration af elektrolysatorer til lagring af store mængder elektricitet
  • Flere interfaces: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS osv.
  • Bekvem måling og overvågning af generator-/akkumulatorparametre, f.eks. aktiv strøm, temperatur og lagervolumen, regulering af procesværdier, såsom trykregulatorer og produktgasseparatorer med eksplosionssikre moduler
  • Integration af strømforbrugsprognoser og vejrdata
  • Kan programmeres iht. IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 og DNP3
  • Let parameterindstilling ved hjælp af konfigurator
  • Skalerbar ved hjælp af over 500 forskellige I/O-moduler til mange applikationer, f.eks. 3-faset strømmåling til forsyningsnetanalyse
  • Cybersikkerhed: PFC100/PFC200-controllere overholder aktuelle IT-sikkerhedsbestemmelser for forsyningsnetoperatører og kan skærpes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.
  • Cloud-forbindelse: forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering
  • Standard I/O-moduler og egensikre Ex-moduler i én controller (i en tilsvarende Ex-indkapsling afhængig af installationsstedet)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Forskere hos ZAE Bayern tester elektrolysen.

Produkter

Push din performance til tops med TOPJOB® S

Tilslut, og du er køreklar: Med TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer kan du fortråde hurtigt, direkte og sikkert overalt i verden i alle applikationer.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Produkter

Printklemmer til effektelektronik

Mere kompakt, men lige så driftsikker: Der stilles store krav til effektelektronik. Dem kan du opfylde med WAGO's printklemmer.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkter

Panelgennemgangsklemmer i serie 828

WAGO's panelgennemgangsklemmer med CAGE CLAMP®-tilslutning på begge sider, der aktiveres med et betjeningsværktøj, muliggør en nem installation uden brug af værktøj i øvrigt.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkter

Printstik i serie 831

På print, i styretavler eller til belysningstilslutning: WAGO's printstik muliggør hurtig, nem og bæredygtig implementering af dine løsninger.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Se vores løsninger i arbejde

Anbefalet læsning

Flere kraftteknikapplikationer

Uanset om det handler om digitalisering, generering af vedvarende energi eller integration af decentraliserede leverandører, tilbyder WAGO løsninger til enhver udfordring inden for moderne energistyring.

Digitalisering

Kraftforsyning til smart grids på energimarkedet

Når energisystemer digitaliseres, er der behov for strategier og produkter, der gør det hele muligt. WAGO har erfaringen og løsningerne til den digitale energiomlægning.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Indfødningsstyring

Stabil strømforsyning med sol og vind

Intelligent netværkstilslutning og styring af vedvarende energi er en meget stor udfordring for forsyningsnetoperatører. WAGO kan hjælpe dig med ekspertise, produkter og løsninger.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Generering af vedvarende energi

Altid en god forbindelse

Når energisystemer digitaliseres, er der behov for strategier og produkter, der gør det hele muligt. WAGO har erfaringen og løsningerne til den digitale energiomlægning.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energiforsyningsnet

Intelligente energiforsyningsnet

Automatisering af energiforsyningsnet har mange fordele. Én af dem er muligheden for fjernvedligeholdelse. WAGO har de rigtige løsninger.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg