[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/grid-gateway" }, "headline": "Distribution Network Management", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-7920-GWA-Grid-Gateway-2-GettyImages-1158985968-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnd05TOHhNakU1T0RReU1qWTNOVFE0Tmk5TlRTMDNPVEl3WDBkWFFWOUhjbWxrWDBkaGRHVjNZWGxmTWw5SFpYUjBlVWx0WVdkbGN5MHhNVFU0T1RnMU9UWTRYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGM5NzdkOTBkZTEwMWE1ZjZiNTEyYTAwMWMxNjk3MTg2MzUxMDI1NDhjYzZmZTI3ODQ4MDMyMDY1MjQ5ZjY1OWU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 14 10:25:45 CET 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:06:31 CET 2024" }

Vejen til en digital substation med Wago's applikation Grid Gateway

7. maj 2021
Forbedring af netværkshåndtering og -drift

Netværksoperatører og kommunale forsyningsselskaber kan ikke ignorere digitaliseringen af energisektoren og de effektivitetsstigninger, der kræves af nye regler. WAGO Application Grid Gateway kan nu tilbyde operatører af strømdistributionsnettet en løsning, de kan stole på, til digitalisering af substationer. Dette giver dem mulighed for at forbedre administrationen og driften af netværket og samtidig undgå unødvendige udvidelser af nettet. Her kan du finde ud af, hvad WAGO Application Grid Gateway er, og hvordan det gavner asset managers og netværks managers.

WAGO Application Grid Gateway: Forbedring af netværksstyring og drift!

WAGO Application Grid Gateway understøtter primært operatører af strømdistributionsnettet i vurderingen af netværksydelse med digitale substationer for at forbedre netværksstyring og drift. WAGO Application Grid Gateway erstatter upræcise antagelser og estimater med reelle, nøjagtige måleværdier til netværksovervågning af typiske netkonfigurationer - på både mellemspændings- og lavspændingsniveauer. Resultaterne omfatter bedre netværksstatusvurderinger, og mulighed for ressourcebesparende netværkskoordinering og økonomisk netudvidelse. WAGO Application Grid Gateway er en økonomisk løsning, der hjælper med at fremme digitaliseringen af nye og eksisterende understationer. Dette er muligt takket være præcis måling på op til 80 kanaler og indsamling af statsdata til efterfølgende modtagerspecifik forbehandling i netværksstationen, sikker overførsel med nøjagtighed ned til den anden og fjernovervågning. Det giver til gengæld gennemsigtig dataindsamling i en substation for op til to transformere med 15 lavspændingsudgange hver.

Hvad er WAGO Applikation Grid Gateway

WAGO Application Grid Gateway er en applikation, der gør det muligt let at idriftsætte et lille telekontrolsystem i en transformerstation gennem simpel parameterindstilling. Lagring og overførsel af målte data samt visualisering håndteres decentralt af anden generation af WAGO PFC200 programmerbar logisk controller (PLC). PLC'en er installeret i substationen som et lille telekontrolsystem. I den komplette konfiguration, kan WAGO Application Grid Gateway bruges med en enkelt WAGO PFC200 til at hente data fra to transformere med hver 15 udgange på mellem- og lavspændingsudgange.

De målte værdier for mellemspænding, transformer, lavspændingsudgange, statussignaler og temperaturer transmitteres til netværkets styresystem via IEC 60870-5-104. Kommandoer og indstillingspunkter kan også modtages og behandles. Data fra eksterne målesystemer, såsom kortslutning og jordingsfejl retningsindikatorer og PQ-måleinstrumenter kan udlæses via Modbus®. Hele konfigurationen kan gemmes i et klart organiseret format og indlæses i andre stationer efter behov.

Muligheden for at simulere målte data gør det muligt at igangsætte nye lokale understationer på stationsbyggerens placering via netværkets styresystem uden at tilslutte feltsiden.

Applikationen indeholder integreret HTML5 -webvisualisering, som forbehandler dataene fra decentral dataindsamling i den digitale substation og organiserer det klart for forskellige brugergrupper. Firmwaren er styrket i henhold til BDEW hvidbogsstandarden, og kommunikationskonceptet er ISMS-kompatibelt.

Tilpasset hardwarekonfiguration

Den hardware, der er kompatibel med WAGO Application Grid Gateway, er en PFC200. Anden generation af WAGO's telecontroller er en programmerbar logiccontroller (PLC) med forskellige interfaces, frit kan programmeres i overensstemmelse med IEC 61131, og giver den mulighed for yderligere open-source-programmering på LINUX® operativsystemet. Den modulære telekontroller er holdbar og veletableret i branchen. Digitale ind- og udgangsmoduler til styring af mellemspændingskoblingsudstyr kan også tilføjes - et eksempel er motordrevne belastningsafbrydere og deres feedback-signaler.

For at gøre lavspændingsnetværket på transformerstationens udgang gennemsigtigt kan den nødvendige måleteknologi for både transformer- og lavspændingsudgange let eftermonteres ved at tilslutte 3- eller 4-tråds målemoduler til WAGOs lille telekontrolsystem.

Vi vil hjælpe dig i at tilpasse din hardware, sammen finder vi den rigtige systemløsning til din digitale substation. Kontakt os!

Hvorfor vælge WAGO Application Grid Gateway? - Applikationseksempler

WAGO Application Grid Gateway har flere mulige applikationer og kan gavne forskellige grupper af brugere. Følgende applikationseksempler illustrerer, hvordan det kan betale sig:

  • Kapitalforvaltere kan mere præcist planlægge vedligeholdelsescyklusser for substationen ved at tilgå de lagrede målinger og de digitale trækindikatorer.
  • Netværksledere er forberedte på lokale situationer, da de har fjernadgang til vedligeholdelse og fejl på nettet.
  • Fjernopdateringer af softwaremoduler og udvidelser er mulige, hvilket udelukker unødvendig transport.

Stien til den digitale substation med applikationen WAGO Grid Gateway

En substation udstyret med et lille telekontrolsystem, der fjernbetjenes og overvåges via WAGOs Grid Gateway-applikation, kombinerer effektivitet og sikkerhed med rentabilitet og bæredygtighed-til netværket og deres operatører. Det skyldes, at nøjagtige måledata fra mellem- og lavspændingsområderne giver netværksgennemsigtighed og danner grundlag for at opstille og implementere en fornuftig, integreret, fremtidssikret og rentabel digitaliseringsstrategi. De mange former for merværdi, der følger heraf, giver netværksoperatører mulighed for atreagere tidligt.

Energistyring

Virksomheder gennemgår i stigende grad effektiviteten af deres bygninger og udstyr. Ud over lovbestemte forpligtelser er omfattende besparelsespotentiale og synergieffekter meget tillokkende. Uanset hvor modent dit energistyringssystem er, et til passet system til dine behov og giver nyt indblik i potentielle besparelser på alle niveauer i din drift.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Kraftforsyning

Formning af morgendagens energiindustri: I lyset af stigende decentralisering og svingende elproduktion skal de enkelte elementer i et energisystem være intelligent forbundet med hinanden. WAGO har mange løsninger på disse udfordringer.

MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg
Din kontaktperson hos WAGO

WAGO Denmark A/S

kontor1

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.