Noticias 28 de julio de 2020
Una conexión enchufable hace que los controladores WAGO estén listos para IoT

Con la fusión de IT y automatización, cualquier miembro de la familia de controladores PFC de WAGO puede transformarse en un controlador IoT conectado a la nube mediante una sencilla actualización del software MQTT.

Éxito empresarial con la nube

Grabar, digitalizar y vincular datos de forma rentable, ese es el concepto fundamental sobre el que gira Industria 4.0. Una sencilla actualización transforma los controladores PFC100 y PFC200 de WAGO en controladores IoT con capacidad para transmitir datos desde el nivel de campo a la nuble, donde estos datos pueden agregarse y utilizarse en tareas de análisis. Un verdadero valor añadido para las empresas gracias a una producción interna más eficiente, la implantación de la gestión energética en los edificios o la mejora de los servicios al cliente final. La compatibilidad con IoT también se extiende a los sistemas existentes, que pasarán a ser más sostenibles en el futuro. La familia PLC de controladores de WAGO conforma así los cimientos de un mundo corporativo sostenible.

Flexible y diseñado para el futuro

En pocos pasos, puede transformar los controladores PFC100 y PFC200 de WAGO en dispositivos IoT instalando una actualización de firmware y programando una aplicación IEC con la librería correspondiente. Siguiendo estos pasos, podrá transmitir a la nube y visualizar información de estado, como Run/Stop, estados de conexión, información del dispositivo y variables definidas en el programa IEC. El cliente puede configurar el controlador para enviar los datos a Microsoft Azure, Amazon Web Services o IBM Bluemix. Las conexiones a soluciones de terceros también serán posibles en el futuro gracias al protocolo normalizado MQTT. Los datos se transmiten en archivos JSON (JavaScript Object Notation), y el enlace se cifra utilizando TLS.

systemgrafik-mqtt_2000x1125px.jpg

Los datos pueden transmitirse de forma segura desde el nivel de campo a la nube a través de la interfaz MQTT.

El usuario puede ejecutar fácilmente la actualización de software en un navegador web utilizando el sistema de gestión basada en web Web-Based Management (WBM) de WAGO. También se incluyen librerías de CoDeSys 2.3 y e!COCKPIT. Los datos de conexión a la nube también se configuran utilizando WBM. Las variables que se transferirán a la nube pueden definirse utilizando el programa IEC - el programador siempre tiene el control.

Lectura recomendada

Ideas para los retos del mañana

Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Gestión de la iluminación

La solución inteligente para los controladores de iluminación

Poner en marcha su sistema de iluminación más rápidamente y reducir los costes con una sencilla operación: ¡con WAGO, es posible!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg