mm-40433_kv-building-control-application-system_2000x2000.jpg

Cloud industriel

Que signifie le cloud industriel ?

Contrairement au cloud d'entreprise ou privé, le cloud industriel est hautement spécialisé et conçu pour cartographier les applications industrielles : il s'agit de la mise en réseau des contrôles et de la numérisation des processus, des machines, des systèmes et des bâtiments (actifs).

Avant tout, des solutions flexibles sont nécessaires car les données d'actifs doivent souvent être communiquées dans différentes infrastructures spécifiques.

Nous vous soutenons ainsi

Comment WAGO vous soutient ici ?

  1. Communication du terrain vers le cloud : que ce soit pour le découplage direct des capteurs ou la passerelle directe
  2. Création d'une image numérique : qu'il s'agisse du système individuel ou de l'ensemble de la production/du bâtiment
  3. Optimisation des processus : découvrez et optimisez le potentiel grâce à des évaluations et des analyses, transférez de nouvelles valeurs cibles au processus.
  4. Indépendance vis-à-vis des fournisseurs : WAGO prend en charge une grande variété de plates-formes cloud (AWS, Azure, etc.) et ne dispose pas d'un système purement propriétaire.
  5. WAGO propose une technologie, des produits, une infrastructure et un réseau de partenaires pour mettre en œuvre des solutions complètes pour vous.

Offre de WAGO

Du capteur au cloud

mm-173274_iso-infographic_fs2c_v2_en_2000x1125_.jpg

Adaptez facilement les fonctions IoT et cloud

Les box IoT : Automation meets IT

C'est un fait certain : la numérisation, l'industrie 4.0 et l'Internet des objets vont changer les processus de production dans le monde entier. À l'avenir, tout deviendra plus efficace, plus individuel, plus rapide et moins cher. Mais jusqu'à ce que cela se produise, de nombreuses entreprises font face à des défis assez pratiques : comment tout cela doit-il être mis en œuvre techniquement ? Une chose est claire : la solution prête à l'emploi n'existe pas, chacun doit adapter ses processus, machines et installations à la transformation numérique. Cependant, il existe une technologie d'automatisation ouverte qui constitue la base de solutions spécifiques, telles que l'IoT-Box de WAGO.

Cloud WAGO

Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications. Avec son fonctionnement simple et convivial, le cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi.

MM-14162_Cloud_New_Header_DE_2000x2000.jpg

Témoignages de clients

Médiathèque

Connecter les systèmes existants au cloud WAGO

IoT & Edge Computing

Utilisation optimale des données sur le terrain
MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser des machines ou des systèmes, des défis particuliers résident dans l'optimisation de la compréhension des processus, la quantification et le transfert des résultats dans le processus. WAGO Analytics prend tout en charge, de l'acquisition des données à l'analyse.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Réseau de partenaires IoT

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT. Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets