Mettre en œuvre la communication machine de manière flexible et pérenne

Le terme Internet des objets (IoT) décrit un processus essentiel : les données de terrain distribuées de manière décentralisée sont enregistrées, traitées puis mises à la disposition de différents utilisateurs pour une analyse plus approfondie si nécessaire. La valeur ajoutée qui résulte de la mise en réseau de différentes machines dans une production se voit dans l'application spécifique - que ce soit par l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'utilisation plus efficace des techniciens de service grâce à la maintenance à distance ou de nouveaux modèles commerciaux. Avec les solutions logicielles et matérielles de WAGO, vous pouvez mettre en œuvre votre communication machine de manière flexible et pérenne et utiliser de manière cohérente les avantages de la numérisation.

Cloud industriel

Que signifie le cloud industriel ?

IoT & Edge Computing

Utilisation optimale des données sur le terrain
MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser des machines ou des systèmes, des défis particuliers résident dans l'optimisation de la compréhension des processus, la quantification et le transfert des résultats dans le processus. WAGO Analytics prend tout en charge, de l'acquisition des données à l'analyse.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Réseau de partenaires IoT

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT. Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets

Cas d'utilisation de l'IoT

Cas d'utilisation de l'IoT directement issus de la pratique

L'IoT industriel comme base de la gestion du cycle de vie des produits

La mise en réseau avec l'IoT industriel (IIot) est la condition préalable à de nombreuses applications basées sur les données, telles que la gestion moderne du cycle de vie des produits (PLM). Le département PLM Innovation a développé une solution pour cela. Il offre une valeur ajoutée qui va au-delà de la connexion d'une machine de production.

Les caméras thermiques industrielles détectent une augmentation de la température corporelle

Les caméras thermiques sont souvent utilisées pour la détection précoce des dangers et sont également utiles en médecine du travail. Les caméras sont capables de détecter un écart notable de la température corporelle des personnes - comme une légère fièvre due au Covid-19. Les entreprises contrôlent ainsi des sas pour personnes qui déclenchent automatiquement une alarme en cas de personnes malades.

Apprenez-en plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Aperçu de produit

Produits et technologies pour vos applications

Produits

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS V3 et Linux®, y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg
Produits

Écrans tactiles 600 WAGO

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Edge Controller et Computer

Les processus intelligents nécessitent de plus en plus de puissance de calcul avec les exigences correspondantes pour les bases de données directement sur le terrain. WAGO offre le bon matériel pour chaque application Edge.

Cloud WAGO

Le cloud WAGO donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications. Avec son fonctionnement simple et convivial, le Cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi.

Réseau sécurisé avec Cloud-Connectivity

Tout est une question de données : auparavant, les données techniques du terrain atteignaient tout au plus le niveau de contrôle et de gestion. Désormais, la situation est bien différente. Grâce aux technologies de l'information modernes, les informations importantes issues de la production ne se limitent plus à la pyramide d'automatisation classique, mais sont toujours et partout disponibles. Seulement : les exigences techniques doivent être exactes. Les contrôleurs PC et les écrans tactiles de WAGO offrent une Cloud-Connectivity et transmettent des données au cloud WAGO - ou à tout autre Broker MQTT.

WAGO IoT-Box

La WAGO IoT-Box est la solution optimale pour connecter des systèmes nouveaux et existants. Intégrer des machines et des installations dans l"'Internet of Things" (IoT) - c'est très simple avec l'IoT Box. Le système complet est directement prêt à l'emploi et offre toutes les fonctions nécessaires à la digitalisation : de l'acquisition des signaux à la connectivité cloud.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Digitalisation

Numérisation

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Numérisation
Gestion de la lumière

Gestion d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Gestion d'éclairage