[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Efficacité grâce à l'automatisation intelligente des locaux

L'efficacité d'une solution d'automatisation de locaux ne se mesure pas seulement par une classe d'efficacité énergétique élevée, mais aussi par une installation et une mise en service faciles ainsi qu'un degré élevé de flexibilité tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Avec les solutions d'automatisation de locaux de WAGO, vous avez une vision globale des métiers de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant, utilisez des synergies et recevez des données sur les charges de chauffage/refroidissement demandées. Cela en fait la base idéale pour votre bâtiment.

  • Simple configuration plutôt qu'une programmation
  • Adaptation flexible aux conditions d'utilisation individuelles
  • Consommation d'énergie optimisée pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage et le refroidissement dans le bâtiment

Automatisation d'espace

Fonctions d'espace flexibles

Éclairage d'espace

Le contrôle de l'éclairage en fonction de la demande et de l'utilisation permet une réduction significative des coûts énergétiques.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Interaction optimale entre les capteurs et les actionneurs grâce à un contrôle centralisé ou décentralisé
  • Nombreuses solutions d'interface pour systèmes de bus et sous-systèmes dans l'automatisation d'espace
  • Éclairage d'espace axé sur l'utilisation et orienté sur la demande pour des coûts d'exploitation réduits - économisez jusqu'à 50% grâce au contrôle de l'éclairage

Commande des stores

Un contrôle moderne des stores ou des volets roulants réduit non seulement les coûts énergétiques, mais a également un effet positif sur la protection du climat et sur son propre bien-être.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Réduction des coûts d'énergie grâce au contrôle moderne des stores, qui empêche le chauffage ou le refroidissement des pièces et les réflexions solaires à travers les façades vitrées
  • Réduction des coûts de chauffage, de refroidissement et d'éclairage artificiel
  • Solutions pour entraînement de stores usuel ou technologie d'entraînement SMI

Climatisation d'espace

Une consommation d'énergie optimisée et automatisée ainsi qu'un confort maximum de l'utilisateur sont les caractéristiques centrales d'une climatisation moderne. Il est non seulement possible de contrôler la température et l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements, mais aussi de contrôler des fonctions telles que la surveillance des fenêtres et le thermo-contrôle automatique.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Économies d'énergie substantielles allant jusqu'à 30% grâce à la climatisation interactive de l'espace.
  • Contrôle de la température et de l'humidité de l'air en fonction des besoins, du temps et des mouvements
  • Surveillance des fenêtres et thermo-contrôle automatique.

Produits

La WAGO Sunblind Box

Dans les bâtiments, une commande d'ombrage efficace sur la façade est élémentaire : la nouvelle WAGO Sunblind Box, 8DI/DO aide à mettre en service l'ombrage des bâtiments particulièrement facilement et, en combinaison avec les dispositifs de commande tels que le contrôleur WAGO Compact 100, permet la commande décentralisée des stores. En tant que premier produit de l'écosystème de construction WAGO, il peut de plus être paramétré rapidement et facilement via l'application WAGO.

WAGO flexROOM®

Configurer au lieu de programmer

Permet une automatisation intégrale de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant sans aucun effort de programmation.

Application WAGO flexROOM® Area

Automatisation d'espace flexible

Automatisation flexible d'espaces et de zones non orientés segment : l'application WAGO flexROOM® Area est une solution d'automatisation d'espace évolutive avec des fonctions déjà prêtes pour l'éclairage, l'ombrage et la climatisation d'espace.

Application Weather Station WAGO

Parfaitement réglé par tous les temps

Mise à disposition des données de mesure des capteurs connectés de différents fabricants, tels que la température, les précipitations, la vitesse du vent et la luminosité, pour un traitement et une visualisation ultérieurs.

WAGO Room Automation Macro

La base de solutions individuelles

L'application de base fonctionne avec des segments spatiaux. Les capteurs et actionneurs des domaines de la protection solaire, de l'éclairage et de la régulation de la température ambiante peuvent être affectés individuellement.

Téléchargements

Vous avez le choix !

Des solutions diverses pour votre projet

WAGO propose différentes approches pour mettre en œuvre votre projet individuel.

  • flexROOM® – Configurer au lieu de programmer !
  • Room Automation Macro WAGO – la base de votre solution individuelle
  • Avec e!COCKPIT pour une solution librement programmable

Découvrez dans notre brochure ce que vous pouvez réaliser en termes d'efficacité énergétique et de confort d'utilisation avec les produits et solutions de WAGO !

Correction d'ombrage et surveillance dynamique du vent

De nombreuses commandes de protection solaire courantes sont basées sur de simples lectures de capteurs de luminosité et de vent. Les données provenant généralement de quelques capteurs installés sont souvent utilisées pour une façade entière ou même pour l'ensemble du bâtiment. Il n'y a pas de différenciation due aux diverses situations d'ombrage et de vent dans différentes zones du bâtiment. Par exemple, lorsqu'une valeur limite de vent critique est atteinte, tous les stores d'une façade ou de l'ensemble du bâtiment sont déplacés en position de protection.

En combinaison avec l'Application Weather Station WAGO, flexROOM® offre deux fonctions innovantes qui permettent un contrôle individuel pour chaque fenêtre ou chaque rideau/groupe contrôlable séparément.

La fonction de correction d'ombrage prend en compte les ombres portées par les parties adjacentes du bâtiment, les bâtiments ou structures voisins et la végétation. Seuls les stores réellement exposés à la lumière directe du soleil sont déplacés vers la position calculée.

La fonction de surveillance dynamique du vent tient compte des conditions de vent individuelles sur chaque store. Seuls les stores exposés à une situation de vent critique sont déplacés vers la position de protection. Les autres stores restent dans leur position de protection solaire et continuent ainsi à protéger de l'éblouissement et à réduire le rayonnement thermique.

Les données de prédiction d'ombrage et de surveillance dynamique du vent sont calculées par le prestataire de services LEAFTECH à l'aide d'un modèle 3D du bâtiment et des bâtiments environnants ainsi que de la végétation pertinente et mises à la disposition du client. Les données de commande pour chaque store ou groupe de stores pouvant être commandé séparément dans le bâtiment cible sont importées dans la station météo WAGO et transmises à l'application -flexROOM® pour la commande individuelle des stores concernés.

WAGO en pratique

Produits et technologies pour
Vos applications

Solutions d'automatisation de locaux en cours d'utilisation

Vous souhaitez savoir comment nos solutions se présentent dans la pratique ? Vous trouverez ici une sélection de nos références phares dans les domaines de l'installation et de l'automatisation de locaux, la gestion de l'éclairage, la technique CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et la gestion de l'énergie.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

Des conseils pratiques pour les installateurs

Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Prise en charge des intégrateurs de système

Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg