Push-in CAGE CLAMP® およびレバー付プリント基板用端子台
2601、2604、2606、2616 シリーズのプリント基板用端子台はレバー付きなので、工具なしでデバイスの結線が可能です。Push-in CAGE CLAMP® 接続技術により、単線とフェルール圧着線なら差し込むだけで接続できます。コンパクト設計で省スペースです。工具レスなレバー結線で素早く簡単な結線が可能です。レバーの位置によりスプリングが開いているか閉じているかが一目でわかり、機器接続時の安全性を確保できます。また、レバーを確実に下げると「カチッ」という音が聞こえます。電線をプリント基板に対し水平および垂直の両方向で接続することができ、またテストは電線挿入口に水平および垂直の両方向で行うことができます。
特長:
- 素早く簡単な配線
- 直観的で工具レスに結線できるレバー操作タイプ
- レバー操作による簡単で確実な結線
- レバーは上 / 下の位置で確実にロック

プラグイン式コネクションシステムによる便利なプリント基板接続
レバー付きプラグイン式コネクターシリーズは幅広い性能クラスに対応します。MCS MINI、MCS MAXI 6、MCS MAXI 16 は、0.14 ~ 25 mm²の電線サイズに対応し、小型アプリケーションや高電力用など、あらゆる用途に適したプラグイン式プリント基板用コネクタを提供します。直感的なレバー操作により、手のみの操作で直接配線が可能です。
特長:
- 直観的で工具レスに結線できるレバー操作タイプ
- オプションのストレインリリーフプレートにより機械的な補強が可能
- Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付き可とうより線はプッシュイン接続が可能です。
- オプションとしてロッキングデバイス付タイプやコーディングピンも用意