buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터로 안정적으로 결선

다양한 어플리케이션은 다양한 솔루션을 필요로 합니다. 이를 위해 WAGO는 가장 광범위한 PCB 단자대와 플러그형 커넥터를 제공합니다. 예를 들어 다양한 스프링 프레셔 결선 기술은 드라이브와 컨트롤러 기술 또는 조명 산업의 도전과제를 매우 쉽게 충족할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 매우 다양한 제품군
  • 쉽고 안전한 사용
  • 스프링 프레셔 결선 기술로 영구적이고 안전한 도체 터미네이션
  • 단선과 페룰선의 빠른 결션을 위한 Push-in CAGE CLAMP® 및 PUSH-WIRE® 제품군
  • wave/manual(THT) 및 reflow soldering(THR/SMT) 제품의 생산 프로세스로 매끄럽게 통합

파워 일렉트로닉스를 위한 PCB 단자대 및 플러그형 커넥터

파워 일렉트로닉스 제품의 경우, 정격 전류 최대 76A와 제품 규격 최대 25mm2의 PCB 패밀리 시리즈 및 플러그형 커넥터 시스템으로 구성된 WAGO의 제품 포트폴리오를 확인하세요. 컴팩트한 고성능 PCB 단자대 - 레버 장칙식 또는 비장착식 - 는 사용이 쉽고 배선 작업 시 최고의 유연성을 발휘합니다. MCS - MAXI 16 플러그형 커넥터 시스템 또한 레버형 파워 일렉트로닉스 플러그형 커넥터는 널리 사용되는 제품입니다.

장점:

  • 종합적인 제품군
  • Push-in CAGE CLAMP® 결선 기술을 통한 쉬운 결선
  • 더 넓어진 전선 범위 및 더 높아진 전류 용량
  • 컴팩트한 단자대를 사용함으로써 비용과 공간을 절약할 수 있습니다.
  • 도체를 PCB에 수평 및 수직으로 결선 가능
  • 전선 입구에 병렬 또는 직각으로 테스팅
  • 다양한 인더스트리 및 어플리케이션에서 사용되고 있음
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

SMD PCB 단자대

WAGO의 SMD PCB 커넥터 패밀리는 산업용 어플리케이션용 및 LED 어플리케이션에 모두에 이상적인 제품 입니다. 컴팩트한 사이즈와 사용자 친화적인 디자인은 리딩 브랜드로서의 큰 장점입니다.

장점:

  • 푸쉬 인 결선
  • 낮은 높이의 하얀색 하우징으로 그림자 현상을 최소화
  • 테이프 앤 릴 페키징으로 높은 양상성

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

PCB 단자대

WAGO는 고객의 디바이스 환경에서 PCBs에 연결하는, 0.08에서 16mm2 (28–6 AWG)의 도체를 위한 종합적인 PCB 단자대를 제공합니다. 핀 간격 2.5 - 20mm(0.098–0.787 인치)의 WAGO 단자대는 귀하의 어플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 제공합니다.

장점:

  • Push-in CAGE CLAMP®로 단선을 간단하고 안전하게 결선
  • 다른 도체 입구 방향과 액추에이션 유형의 PCB 단자대의 넓은 제품군은 모든 니즈에 대응
  • 명확한 결선을 위한 맞춤 색상 결합
  • 다양한 솔더링 프로세스를 위해 제품과 함께 귀하의 생산 프로세스에 간단하게 통합 가능
  • 관통형 패널 결선을 위한 제품군

플러그형 PCB 커넥터

WAGO의 넓은 범위의 플러그형 커넥터를 통해 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있습니다. WAGO의 플러그형 PCB 커넥터는 0.08에서 10mm2 (28–8 AWG)의 도체에 사용가능하며 일관적인 엔드-투-엔드 시스템 배선을 위한 모든 요건을 충족합니다.

장점:

  • 여러 어플리케이션 요구사항을 충족하여 사용할 준비가 된 플러그형 PCB 커넥션 시스템
  • 시스템 내의 다양한 커넥터는 모든 어플리케이션에 적합
  • 빠르고 유지가 필요없는 진동에 강한한 스프링 프레셔 결선 기술
  • 핀 간격은 2.5에서 7.62mm(0.098–0.3 인치), 전류 용령 최대 41A
  • 개별 솔더 핀과 솔더 핀 스트립을 위해 플러그형 PCB 커넥터를 사용가능
  • 관통형 패널 커넥터 제품군 사용가능
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: 플러그형 결선 시스템

Cr-Ni- 스틸 스프링 1 개 이 원리는 접촉력을 두배로 적용 할 수 으며, picoMAX® 최대 30 % 이상의 커넥션 시스템 공간을 컴팩트하게 절약할 수 있습니다.

장점:

  • 컴팩트 디자인: 공간을 최대 30%까지 절감
  • 획기적으로 간소화된 접촉 시스템
  • 특수 설계, 혁신적인 스프링 프레셔 연결 기술 및 새로운 단열재는 주변 온도가 높을 때에도 완벽한 결선 실뢰성을 보장합니다.
  • 암형 커넥터 덕분에 전선 대 기판 연결 시 최대 20g의 강한 진동 저항
  • 커넥터 입구에 병렬하는 테스트 슬롯을 사용하여 효율적인 테스팅 가능

picomax_2000x1500px.jpg