Intralogistiek als stelschroef voor de procesoptimalisering

Om bereiken binnen de intralogistiek te optimaliseren en efficiëntere processen te creëren, is een voortschrijdende automatisering van cruciaal belang. Bestaande infrastructuren bereiken echter al snel hun grenzen: hoe kunnen Automated Mobile Robot (AMR) of Autonomous Guided Vehicle (AGV) in bestaande installaties geïntegreerd en effectief benut worden? Hoe wordt de integratie in bestaande installaties gerealiseerd en hoe blijft u als bedrijf concurrerend?

Als solution provider ondersteunen wij u vanzelfsprekend graag op alle gebieden van de intralogistiek!

Uw voordelen:

  • Maximale efficiëntie van de installatie

  • Intuïtieve procesbesturing

  • Naadloze systeemintegratie

  • Robuuste en veilige netwerken

Efficiënte oplossingen voor de intralogistiek

AGV/AMR: individuele integratie van uw assets

U beschikt al over een bestaande infrastructuur of een gebouwbeheersysteem (afgekort GLT)? WAGO biedt een flexibele integratie van uw infrastructuur – bijvoorbeeld het elevator-/door-interfacing – in een software voor het fleet management, die bijvoorbeeld de gestandaardiseerde communicatie conform VDA5050 ondersteunt. Hiervoor is een uitgebreid portfolio met diverse interfaces zoals KNX®, BACnet® beschikbaar. Hierdoor zijn een eenvoudige integratie van Autonomous Guided Vehicles (AGV) of Automated Mobile Robots (AMR) in uw productie en een overdracht van de rolpoortgegevens (geopend/gesloten) aan de fleet manager mogelijk. Hierdoor is gewaarborgd dat deuren en liften exact dan worden geactiveerd als dit voor het transportproces vereist is. Onze automatiseringoplossingen bieden de mogelijkheid om uw bestaande gebouwbeheersysteem aan te passen of indien nodig compleet opnieuw te integreren, waarbij de betrouwbare en nauwkeurige besturing van de poorten centraal staat. WAGO biedt bovendien de mogelijkheid om eindschakelaars voor de poorten te integreren – naar keuze met IP67 of IP20 remote I/O-systemen – voor een optimale controle en veiligheid." Om uw technische installaties binnen de intralogistiek doelgericht te bewaken en indien nodig in te grijpen, is ons WAGO Building Management de ideale oplossing.

Intelligent fleet management

AnyFleet – het intelligente automatiseringsplatform | WAGO Stage

Het intelligente automatiseringsplatform AnyFleet van Idealworks GmbH is een cloudgebaseerde oplossing voor het fleet management. Via de interface conform VDA5050 kunnen mobiele robots eenvoudig en veilig worden geïntegreerd, en dat onafhankelijk van de fabrikant. De software maakt een centrale en efficiënte coördinatie van materiaalstromen, integratie met systemen zoals ERP en WMS mogelijk en biedt gedetailleerd inzicht in de systeemprestaties om de operationele efficiëntie te verhogen. Met de integratie van onze WAGO IoT Box kunnen alle randapparaten via OPC UA, REST API of MQTT eenvoudig in de fleet manager worden geïntegreerd. Extra mobiele communicatiekanalen en bijbehorende buffergeheugens zorgen voor veilige en storingsvrije intralogistieke processen.

Heftrucks

Zowel Autonomous Guided Vehicles AGV als Automated Mobile Robots AMR behoren tot de zelfaangedreven en bestuurderloze transportvoertuigen. Deze voertuigen zijn ontwikkeld om materialen te trekken of te transporteren. Aangezien een bestuurder bij AGV's en AMR's overbodig is, moet de geïntegreerde techniek bijzonder robuust zijn. WAGO biedt in dit geval uitkomst met de onderhoudsvrije verbindings- en printplaataansluittechniek, rijgklemmen en trilvaste industriële besturingen die op de moederborden van de robots worden gebruikt. Om als Autonomous Guided Vehicle (AGV) storingsvrij en autonoom onderweg te zijn, neemt ons systeem de besturingstaken en de communicatie binnen de netwerkinfrastructuur voor zijn rekening. De robuuste verbindings- en printplaataansluittechnieken en de trilvaste rijgklemmen van WAGO zijn van cruciaal belang voor een lange levensduur en de onderhoudsvrijheid van de AGV's en de AMR's. De controllers zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs onder de meest barre industriële omstandigheden, en maken een nauwkeurige besturing en een soepele communicatie binnen de intralogistieke netwerkinfrastructuur mogelijk.

Laad- en lastmanagement voor elektrische heftrucks

Het onderwerp e-mobiliteit is alom aanwezig en heeft niet alleen betrekking op auto's op straat, maar ook op heftrucks in industriële omgevingen. Om voertuigen efficiënt en voordelig op te kunnen laden en belastingspieken te vermijden, is een intelligent laad- en lastmanagement noodzakelijk. Het WAGO Application Load Management (WALM) is een dynamisch lastmanagement voor de regeling van het totale laadvermogen op een netaansluitpunt met inachtneming van de maximale aansluitcapaciteit. Belastingspieken door het laden van elektrische voertuigen kunnen met behulp van het WAGO Application Load Management (WALM) worden vermeden, waardoor een soepele intralogistieke werking wordt gegarandeerd. Bovendien maakt onze oplossing een naadloze integratie in bovengeschikte systemen mogelijk en zorgt voor een directe communicatie met de fleet manager voor een optimale vermogensregeling en een verbeterde energie-efficiëntie binnen de intralogistiek.

Transportband

Transportbanden zijn binnen de intralogistiek van cruciaal belang voor een snel en nauwkeurig transport van goederen (bijv. bulkgoederen en stukgoederen). Hierbij leggen deze transportmiddelen grote afstanden veelal volledig geautomatiseerd af. De transportband wordt hierbij aangedreven door een trekkende of schuivende aandrijving. De voeding Pro 2 van WAGO voor 48 V of 24 V DC garandeert een constante aandrijving van de rollen en is ongevoelig voor storingen. Bijzonder belangrijk hierbij zijn de startmomenten, die nodig zijn om de aandrijvingen van de rollen efficiënt van stroom te voorzien en een storingsvrije start evenals een correct bedrijf van de transportbanden te garanderen. Naast een efficiënte stroomvoorziening kunnen via de intelligente communicatie-interface ook gegevens geregistreerd en de basis voor de analyse gelegd worden. De softwareoplossing WAGO Library Analytics voor controllers van WAGO biedt de mogelijkheid om processen te analyseren, te beoordelen én te optimaliseren zonder de vertrouwde PLC-omgeving hiervoor te moeten verlaten. Met behulp van de WAGO Library kunnen mechanismen eenvoudig geïmplementeerd en afwijkingen eenvoudig herkend worden. Zo behoren ongeplande stilstandtijden tot het verleden.

Aanvullend bieden wij klantspecifieke, vooraf geconfectioneerde kabels aan die een snelle en veilige montage ter plaatse mogelijk maken. Deze op maat gesneden oplossingen, zoals ons WINSTA-systeem, zijn ideaal voor individuele eisen binnen de productie en zijn essentieel voor kortere installatietijden en een hogere efficiëntie tijdens bedrijf.

Automatiseringsoplossing voor magazijntechniek

Waarom is de automatisering in de magazijntechniek zo belangrijk? De magazijnautomatisering helpt u processen veiliger, sneller én eenvoudiger vorm te geven. Het aspect veiligheid kan met de innovatieve oplossing ProfiSafe worden afgedekt. Onze WAGO I/O-systemen, waaronder de veilige digitale ingang met 8 kanalen, bieden niet alleen een hoge mate van flexibiliteit, maar ook betrouwbare veiligheidsfuncties. Deze systemen zijn speciaal ontwikkeld om zowel de functionele veiligheid (ProfiSafe) als de intralogistieke explosiebeveiliging te waarborgen. Met name onze module 750-662 biedt een robuuste en veilige oplossing voor digitale ingangen in veeleisende industriële omgevingen.

Onze automatiseringssystemen, waaronder het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR, maken een nauwkeurige besturing en bewaking van kritische processen in de intralogistiek mogelijk. Hiertoe behoren de aansturing van labelprinters voor de verzending via Programmable Field Controllers, de efficiënte besturing van palletiseer- en sorteermachines evenals geavanceerde pick-to-light-systemen voor het commissioneren.

Energy Data Management

Stijgende energie- en grondstofprijzen en wettelijke verplichtingen stellen de intralogistiek voor nieuwe uitdagingen. Om hierop te kunnen reageren, zijn maatregelen nodig die de efficiëntie verhogen en besparingspotentiëlen benutten. Van monitoring tot identificatie van besparingspotentieel – wij helpen u om uw potentieel te identificeren en optimaal te benutten. Registreer met het BAFA-gecertificeerde WAGO Energy Data Management (afgekort EDM) eenvoudig en snel de energiestromen van uw interne logistiek. Track het energieverbruik van uw machines zoals sorteer- of palletiseermachines voor meer transparantie en een optimalisering van uw CO2-footprint. De EDM van WAGO is individueel configureerbaar en eenvoudig te integreren.

Lighting Management

Een intelligent, in een netwerk geïntegreerd Lighting Management in de intralogistiek biedt tal van mogelijkheden, ook voor uw medewerkers: een verhoging van de efficiëntie en aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Het WAGO Lighting Management is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. Dankzij de intelligente regeling en besturing op basis van bijv. schakelen, dimmen, constante verlichting, daglicht, Human Centric Lighting (HCL) en tijdfuncties voorziet WAGO Lighting Management in een optimale verlichtingsregeling. De integratie van interfaces zoals DALI, EnOcean® en KNX® in combinatie met onze adaptieve software maakt niet alleen een efficiënte registratie en analyse van energiegegevens mogelijk, maar biedt ook omvangrijke diagnose- en onderhoudsmogelijkheden. Met individuele configuratieopties voor kleurtemperatuurregeling (HCL), dimcurven en curven voor gewenste waarden evenals een aanpasbaar tijdschakelprogramma biedt ons lichtmanagementsysteem flexibele, op de behoefte afgestemde verlichtingsoplossingen voor uw bedrijf.

Netwerkinfrastructuur

Een stabiele en storingsongevoelige netwerkinfrastructuur binnen de intralogistiek kan ernstige gevolgen voor leveringsprocessen en daarmee gepaard gaande omzetverliezen voorkomen. Het assortiment aan switches van WAGO zorgt voor de schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur met uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen. De robuuste apparaten zijn ontwikkeld voor gebruik in industriële omgevingen en zijn volledig compatibel met de standaards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Onze netwerkcomponenten overtuigen met een eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en analyse. Hierdoor kunnen flexibele en robuuste netwerkstructuren eenvoudig worden gerealiseerd.

De integratie van interfaces zoals DALI, EnOcean® en KNX® in combinatie met onze adaptieve software maakt niet alleen een efficiënte registratie en analyse van energiegegevens mogelijk, maar biedt ook omvangrijke diagnose- en onderhoudsmogelijkheden. Met individuele configuratieopties voor kleurtemperatuurregeling (HCL), dimcurven en curven voor gewenste waarden evenals een aanpasbaar tijdschakelprogramma biedt ons lichtmanagementsysteem flexibele, op de behoefte afgestemde verlichtingsoplossingen voor uw bedrijf.