IT-Maintenance, June 1st 2025

Rozwiązania IO-Link

31 maja 2021
Przyszłościowa komunikacja dzięki IO-Link

Nowoczesne urządzenia sterujące komunikują się z wykorzystaniem IO-Link

IO-Link to elastyczny protokół komunikacyjny do zbierania danych z magistrali obiektowej. Otwarty standard komunikacyjny umożliwia płynny przepływ danych z poziomu czujników do poziomu sterowania. Dzięki temu projektowanie i oprzewodowanie są znacznie łatwiejsze. Oferuje również nowe możliwości w zakresie diagnostyki, parametryzacji i identyfikacji urządzeń. Za pomocą odpowiedniego mastera IO-Link można na przykład poprzez połączenie 3-przewodowe przesyłać do odpowiedniego urządzenia (czujnika lub elementu wykonawczego) zarówno dane procesowe, jak i dane acykliczne służące do identyfikacji, konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki. Pliki konfiguracyjne dla mastera i podłączanych urządzeń definiują funkcje i parametry wydajności. W przypadku konieczności wymiany urządzenia, konfigurację i parametryzację można przeprowadzić automatycznie, bez ingerencji personelu serwisowego.

Zalety IO-Link

MM-22272_new_website_page_IO-Link_io_uebersicht_2000x1125.jpg

IO-Link w szafie sterowniczej i na obiekcie

Od WAGO I/O System 750 z 4-portowym masterem IO-Link (750-657) poprzez I/O-System Field ze stopniem ochrony IP67 aż po zasilacz Pro 2 i wyłączniki elektroniczne – topowe rozwiązania automatyki WAGO mówią językiem IO-Link i dzięki temu optymalnie spełniają wymagania nowoczesnej budowy maszyn i urządzeń. Oprócz możliwości współpracy z popularnymi systemami magistrali obiektowych, takimi jak PROFIBUS®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNET/IPTM urządzenia WAGO obsługujące IO-Link wspierają również rozwiązania komunikacyjne takie jak OPC UA i MQTT. OPC UA i kompatybilność z MQTT sprawiają, że tworzenie swobodnych, wydajnych i bezpiecznych sieci jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Specjalny system zarządzania energią w I/O System Field zapewnia również optymalne wykorzystanie wydajności systemu poprzez zarządzanie prądami zasilającymi poszczególne urządzenia. Może również monitorować i ograniczać prądy i napięcia wyjść i styków zasilania dla poszczególnych kanałów. Umożliwia to szybszą i dokładniejszą identyfikację przyczyn awarii oraz ich łatwiejsze przewidywanie – to warunek konieczny, np. przy przeprowadzaniu konserwacji prewencyjnej.

IO-Link i stopień ochrony IP67

Franco Polo, dyrektor ds. rozwoju rynku Industry w firmie WAGO, wyjaśnia podczas Live SPS 2020, dlaczego automatyzacja z wykorzystaniem rozwiązań WAGO ze stopniem ochrony IP67 jest nie tylko bardziej ekonomiczna, ale także otwarta na wyzwania przyszłości. Obejrzyj teraz!

Automatyka

Uniwersalne rozwiązanie dzięki integracji z IO-Link

W połączeniu z IO-Link można w pełni wykorzystywać zalety WAGO I/O-System Field do zapisu i przekazywania danych jako "wyspa IO". Ten standard komunikacyjny umożliwia płynny przepływ danych z poziomu sterowania do czujników i elementów wykonawczych. Dzięki temu projektowanie i oprzewodowanie są znacznie łatwiejsze. Ponadto otwierają się zupełnie nowe możliwości w zakresie diagnostyki, parametryzacji oraz identyfikacji urządzenia.

WAGO I/O System 750/ 753

WAGO I/O System 750/753 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio produktów. Oferta obejmuje ponad 500 modułów różnego typu, dzięki temu jest tak uniwersalna i elastyczna, że pozwala na realizację dowolnych rozwiązań dla najróżniejszych branż.

Master IO-Link (750-657) jest modułem systemu 750 o funkcjonalności mastera IO-Link . Ułatwia to znacznie projektowanie, instalację i użytkowanie! Do modułu mastera WAGO IO-Link (750-657) można podłączyć równocześnie 4 różne urządzenia IO-Link lub standardowe, dwustanowe czujniki/elementy wykonawcze.

Moduły interfejsowe

Zasilacze WAGO Pro 2

Naszą odpowiedzią na rosnące wymagania jest zasilacz Pro 2, serce każdej szafy sterowniczej, który konkretnymi rozwiązaniami odpowiada na wyzwania dnia dzisiejszego i jutra. Komunikacja przyszłości: mocowane zatrzaskowo moduły komunikacyjne umożliwiają nieprzerwaną komunikację po sieci obiektowej i informują o wszystkich ważnych stanach i danych.

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe WAGO to kompaktowe i precyzyjne rozwiązanie do zabezpieczenia obwodów prądu stałego. Interfejs IO-Link umożliwia przesyłanie statusu oraz wartości napięcia i prądu niezależnie dla każdego kanału.

Produkty WAGO

GOTOWI NA WSZYSTKO

Automatyka

Pomiar, sterowanie i regulacja: dzięki komponentom do systemów automatyki i odpowiedniemu oprogramowaniu WAGO oszczędzasz czas i otrzymujesz najbardziej nowoczesne rozwiązania. Nasze systemy I/O, sterowniki, panele operatorskie i dotykowe charakteryzują się najwyższą niezawodnością, nawet w ekstremalnych warunkach.

Gruppenbild_automation_2020_012000x1125_.jpg

Moduły interfejsowe

Wygodna obsługa przy zachowaniu maksymalnej sprawności systemu: moduły interfejsowe WAGO spełniają najwyższe wymagania. Zaplanuj i zrealizuj swoje zadania stosując nasze przetworniki pomiarowe, przekaźniki i optoseparatory, przekładniki prądowe i zasilacze oraz moduły przejściowe i oprzewodowanie systemowe.

interface_2000x1500_0017.jpg