W procesie planowania często nie jest jeszcze jasne, czy zasilanie będzie podłączane w sposób konwencjonalny, czy też poprzez system wielowtyków. Dlatego dla opraw oświetleniowych często proponuje się zastosowanie uniwersalnych interfejsów Linect®. Interfejs Linect® oprawy oświetleniowej może zostać wykonany w wersji konwencjonalnej lub wtykowej. Tutaj prezentujemy wariant wykonania z wielowtykiem typu T Linect®.
Zasilanie sieci oraz magistrali DALI następuje w sposób konwencjonalny poprzez przewód instalacyjny (1+2) montowany przez użytkownika. Zasilanie może zostać doprowadzone poprzez dwa odrębne przewody lub 5-biegunowy przewód instalacyjny. Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (3) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej oraz DALI stosuje się wielowtyki typu T Linect ® (4) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Oprawy oświetlenowe DALI (8) są wyposażone w 5-biegunowe interfejsy DALI Linect®. Wielowtyki typu T Linect ® (4) są montowane zatrzaskowo do opraw oświetleniowych DALI (8). W tym przypadku napięcie jest doprowadzane do czujników DALI (9) poprzez oprzewodowanie DALI. Jeden z końców 2-żyłowego przewodu przyłączeniowego czujnika (7) jest zakończony 5-biegunowym wtykiem, podłączanym do rozgałęźnika typu T (6). Czujnik (9) jest podłączany na obiekcie wolnym końcem przewodu łączącego (7).
3. 770-505 oraz 770-1105
4. 770-7105
5. 771-9985/007-x01 (x = długość przewodu w metrach)
6. 770-620
7. 771-5001/165-000
8. Oprawa oświetleniowa DALI ze złączką przyłączeniową Linect®
9. Czujnik DALI
WAGO w praktyce
Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®