Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączanie napędów żaluzji SMI (6). Zasilanie sieci 230 V oraz 2-biegunowej magistrali SMI jest realizowane z podrozdzielnicy poprzez konwencjonalny przewód instalacyjny (1). Podłączanie 5-biegunowego gniazda WINSTA® i obudowy odciążającej przewody (2) jest realizowane na obiekcie. Do przedłużania magistrali zasilającej sieci oraz sygnałów SMI są stosowane rozgałęźniki (3) oraz konfekcjonowane przewody łączące (5). Napędy SMI (6) są instalowane na obiekcie poprzez wolny koniec przewodów przyłączeniowych (4).
Każdy rozgałęźnik (3) ma trzy przyłącza do podłączania napędów SMI. Jeśli konieczne jest podłączenie więcej niż 3 napędów SMI, wówczas możliwe jest podłączenie po dwa napędy SMI do każdego rozgałęźnika. Trzecie przyłącze rozgałęźnika wykorzystywane jest wówczas do realizacji połączeń przelotowych poprzez konfekcjonowane przewody łączące (5).
WAGO w praktyce
Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®
Przeczytaj więcej
Więcej informacji
Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt – WAGO oferuje wsparcie ekspertów także na etapie powstawania projektu.