Już niewielka liczba standardowych komponentów systemu WINSTA® umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie gniazd wtykowych do montażu w kanale kablowym. 5-żyłowy przewód (1) jest podłączany na miejscu do 5-biegunowego gniazda WINSTA® oraz obudowy odciążającej przewód (2). Dalsze oprzewodowanie jest realizowane po prostu poprzez bezpośredni montaż wtykowy konfekcjonowanych przewodów łączących WINSTA® (3). Przewody te są na jednym końcu zakończone standardowym wtykiem, a na drugim rozgałęźnikiem. Rozgałęźnik jest wyposażony w 5-biegunowe gniazdo do tworzenia połączeń przelotowych o napięciu zasilania 400 V oraz 3-biegunowych gniazd. Gniazda wtykowe do montażu w kanale kablowym wyposażone w przyłącze WINSTA® są podłączane 3-żyłowym przewodem łączącym (5). Wybraną fazę 3-biegunowego odejścia można wybrać białą dźwignią na rozgałęźniku. Pozwala to na symetryczne wykorzystywanie faz na miejscu. Połączenia przelotowe o napięciu zasilania 400 V są tworzone 5-żyłowym przewodem łączącym (4).
WAGO w praktyce
Pozostałe instrukcje do systemu instalacji wtykowych WINSTA®
Przeczytaj więcej
Więcej informacji
Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt – WAGO oferuje wsparcie ekspertów także na etapie powstawania projektu.