Från kommandobryggan till maskinrummet
– Automatiserad och pålitligt ansluten med WAGO
Våra marinautomation och offshoreprodukter automatiserar nästan alla applikationer ombord. Framdrivningsautomation, hjälp- och däckmaskiner, navigations- och kommunikationsutrustning: Varje applikation har sina egna speciella krav. Om och om igen är svaret: reläer, optokopplare, signalomvandlare, strömförsörjning och nätverksswitchar från WAGO. TOPJOB® S Kopplingsplintar från 0.08 till 185 mm2 – detta ger en bred plattform för elektrisk anslutningsteknik i marina applikationer. Detsamma gäller också mer än 500 moduler som finns i WAGO I/O System 750. Specialcertifikat (BSH, nära kompassen) gör att dessa komponenter kan användas överallt från bryggan till länsen.
Dina fördelar:
Säker och pålitlig i alla applikationer
Överensstämmelse med bryggkrav i vissa områden i enlighet med IEC EN 60945
Klassificerad för extrema miljöer (godkänd för användning i maskinrummet)
Minska lagringsutrymme och servicekostnader
Brett tillämpningsområde för WAGO I/O System 750