Ämnen
Underhåll på rekordtid

Systemledningsanslutning på borrplattformar är en stor utmaning. WAGO-X-COM®S-SYSTEM minskar arbetet på plats till ett minimum.

Om en viktig teknisk komponent går sönder på offshore-borriggar, innebär det ofta en nödsituation. I de flesta fall måste en specialist flygas in så fort som möjligt via helikopter, och måste då ofta utföra komplicerade reparationer under extrema förhållanden. En framstående europeisk borrmaskinstillverkare sökte ett underhållsvänligt och ekonomiskt alternativ och utvecklade en lösning med hjälp av komponenter från WAGO X-COM®S-SYSTEM.

Däckhantering och kranar – så här hjälper WAGO till:

  • Med WAGO-X-COM®S-SYSTEM, minskar systemledningsanslutningen på plats till ett minimum.
  • Utbyte av individuella moduler i systemet med skenmonterade kopplingsplintar är enkelt, snabbt och säkert.
  • En till tre rader av utskrivbara märkningsremsor säkerställer identifiering av enskilda underenheter.

Underhållsarbete under extrema förhållanden

Oplanerade stilleståndstider är ett viktigt problem, inte bara på borrplattformar. Underhåll av utrustning och system är ett dyrt företag inom marin- och gruvbranschen, och även vid pumpstationer. Underhåll och skötsel på avlägsna eller svårtillgängliga platser är uppenbarligen mycket mer komplicerat än vanligt underhåll: Specialisttekniker måste först göra resan ut; de brukar arbeta under svåra förhållanden; då måste de analysera felkällorna, ofta i små utrymmen som är svåra att komma åt; och sedan utföra omfattande ledningsanslutningar. Att arbeta under sådana förhållanden kräver mycket tid och kan ofta drabbas av fel.

Lägre underhållskostnader

En tillverkare av borrmaskiner blev trött på denna stora olägenhet. Och inte bara för att deras system endast kan nås via helikopter eller flygplan, så att den tekniska personalen genererade fruktansvärda resekostnader. Därför sökte de efter kopplingsskåpkomponenter som skulle möjliggöra ett enkelt utbyte av moduler, minimera tid och utgifter vid systemanslutningar, förhindra att kablarna i början felkopplades, kunna användas i Ex-områden och i slutändan minska nedtiderna för känslig utrustning.

marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

Tydligt märkta komponenter underlättar säker och pålitlig installation, utan att behöva specialister.

Prefabricerade komponenter förenklar installationen

Borrmaskinstillverkaren hittade vad de sökte hos WAGO: Lösningen från anslutningsspecialisterna från Minden kallas X-COM®S-SYSTEM. Utrustad med de första pluggbara skenmonterade kopplingsplintarna som ger skyddsklassen "Ex nA", kan kompletta moduler bytas enklare och snabbare än tidigare. WAGOs tillvägagångssätt följde tankeprocessen att eliminera omfattande ledningsinstallationer på plats och ersätta detta med moduler som är helt prefabricerade. WAGO prefabricerar det pluggbara systemet med skenmonterade kopplingsplintar på fabriken, så att systemanslutningen på borriggen reduceras till ett minimum och förenklas kraftigt.

Inget behov av experter på plats

För att eliminera närvaron av en systemspecialist på plats vid service eller installation av systemet, kan WAGO utesluta att man från början felkopplar genom mekaniska kodningsterminaler med identiska polgrupper om kunden så önskar. Ett kortare, fabriksmonterat lås gör oavsiktlig frånkoppling svårare. Avlägsnande av honkontakter är endast möjligt med hjälp av ett verktyg som ger extra säkerhet, särskilt för känsliga tillämpningar i farliga områden. På grund av sin mekaniska konstruktion ger X-COM®S-SYSTEM ett beröringssäkert skydd mot de spänningsbärande komponenterna, även när de är urkopplade. De mycket detaljerade märkremsorna, med upp till tre tryckta rader med information, säkerställer tydlig identifiering av ersättningskomponenterna. Modulmärkningen kan genereras direkt från systemdokumentationen för initiala installationer eller för senare anpassningar av ledningarna.

marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

WAGOs modulära konstruktioner innebär att viktiga systemkomponenter kan komma på plats som förutprovade och förankrade delmonteringar för slutmontering, och att reservdelar kan lagras vid installationstiden.

Enkelt byte av enskilda moduler

Tack vare X-COM®S-SYSTEM har man skapat en ny situation för driftsättning av borriggar: Viktiga systemkomponenter kan komma till platsen som prefabricerade delar som redan har testats av tillverkaren före den slutliga installationen, och reservdelar kan också lagras på plats. Om en komponent går sönder kan den enkelt bytas ut av personal på plats. Den defekta delen returneras sedan till tillverkaren för felanalys. Sammantaget minskar den nya processen inte bara systemtiderna, den eliminerar också kostnaderna för att mobilisera en specialist som måste resa till borrplattformen.

Författare: Benjamin Böhm

Foton: Getty Images by Digital Vision

Produkter

Universell systemkoppling med X-COM® och X-COM®S

Idealisk för ställverk och styrtillämpningar : Både WAGO X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM gör systemkopplingar snabbt och ekonomiskt.

xcom-s-system_2000x1500px.jpg

Läs mer

Fler Marina applikationer

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

Framdrivningskontroll

Redo för nästa

Intelligenta automatiseringslösningar hör också till framtida marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Larm och övervakning

Pålitlig signalbehandling

Samla, behandla och visualisera data och vid behov utlös larm: WAGO-utrustat larm och övervakningssystem får jobbet gjort.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kabinautomation

För säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva och pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast och last

Perfekt i balans

Att upprätthålla stabilitet i grov sjö är viktigt för fraktare. Här är pålitliga tankballastsystem nyckeln – med lösningar från WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg