IT-Maintenance, May 11th 2025

Praktiska råd 11 maj 2021
Mini Radplintar används

Apparatanslutning i kontrollskåp

Mindre storlek betyder bättre passform – TOPJOB® S Mini Radplintblock erbjuder en kompakt design för enhetsanslutning i kontrollskåp.

Applikation

Kompakta komponenter i styrskåp

Det finns goda skäl för att installera minsta möjliga komponenter i kopplingsskåp: mindre utrymme för enskilda komponenter innebär värdefullt utrymme för mer teknik, mer utrymme för god luftcirkulation och tydligare organisation. Ytterligare enheter som, även om de är en del av infrastrukturen, installeras nära dörren snarare än i huvuddelen av styrskåpet, kräver också särskilt små anslutningskomponenter.

Mini-Radplintar – får plats i riktigt små utrymmen

För dessa små anslutningskomponenter finns det ofta lite utrymme över intill själva kopplingsskåpskomponenterna, antingen för installation eller för strömförsörjning. För anslutning av industriella enheter såsom fläktar för kylning i styrskåpet behövs anslutningselement med särskilt kompakta utförande.

TOPJOB® S Mini Radplintblock är idealiska för sådana användningar. Enhetsanslutningar upprättas ofta nära produktionslinjer, i industriella miljöer, där Mini Radplintblock erbjuder ytterligare fördelar med tillförlitliga och vibrationsbeständiga anslutningar baserade på fjäderanslutningsteknik.

Installation i styrskåp

Installation av Mini Radplintblock i kontrollskåp

Mini radplintar från 2050/2250-serien, med ett nominellt tvärsnitt på 1 mm², kan bekvämt installeras i ett kontrollskåp på fläkten med hjälp av en monteringsfläns på monteringsplattan, eller valfritt på DIN-skenan 15. I det visade exemplet på applikationen har tryckknappsvarianten installerats. Tack vare urvalet av aktiveringsvarianter – med tryckknappar eller manöverplatser – kan båda storlekarna (1 mm² och 2,5 mm²) på Mini radplintblocken kopplas bekvämt enligt dina egna preferenser. Den stora markeringsytan ger också en tydligare organisation, vilket gör installation och underhåll enklare.

Fördelar med Mini radplintblock för enhetsanslutningar:

  • Kompakt design för bekväm kabeldragning och underhåll

  • Utrymmesfördelar tack vare små dimensioner

  • Utförlig markering ger tydlig organisation snabbt

  • Säker anslutning, även i extrema miljöer, med fjäderanslutningsteknik

Produktrekommendationer

Inspiration för dig

Ytterligare applikationer för mini radplintblock

Fler praktiska tips

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibla produkter