帶壓桿的新型 MCS MAXI 6 連接器 – 現場快速接線
多用途連接器 (MCS)延伸:WAGO 新型MCS MAXI 6 系列插拔式連接器可以連接導線截面積最大 10 mm2(8 AWG) 的導線,並具有整合壓桿,可實現快速、方便的接線。
WAGO MCS MAXI 6 插拔式連接系統適用於 0.2 mm2 至 10 mm2 (20–8 AWG) 範圍內的導線,是需要更高電流的電力電子應用的理想選擇。新型插拔式連接器有線對線和線對板版本,每個版本都提供 2 到 9 極的規格,焊針間距:7.62 mm。此系列的額定電流為 41 A,非常適合連接電力電子設備。得益於 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。這些連接器有兩種形式可供選擇,用於水平或垂直 PCB 安裝,提供極其靈活的 PCB 連接。
新型帶壓桿 MCS MAXI 6 連接器節省了寶貴的空間 – 除了標準額定導線尺寸外,還可以連接截面積高達 (10 mm2/8 AWG) 的導線。
優勢概覽:
透過壓桿輕鬆進行接線
直覺、免工具、壓桿操作
產品範圍:0.2 ... 25 mm² (24 ... 4 AWG)
Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
100% 防插錯保護
提供防呆和鎖定選項