[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

簡單、可靠、整合的工程

節省時間和金錢:為了讓您的計劃從頭到尾盡可能順利,WAGO 為您提供每一步所需的所有數據、軟體工具和介面。

WAGO Smart Designer 編輯工具

透過與各種 CAE 工具(例如 EPLAN、WSCAD 和 Zuken)的介面,我們的 Smart Designer 編輯工具可實現簡單、可靠的整合工程:

  • 架構於網路的配置:隨時隨地存取案件數據 – 無需安裝
  • 現實的案件規劃:產品配置的 3D 視覺化
  • 自動完成:從各種 CAE 工具導入軌道配置,隨後進行合理性檢查並為補充產品提供建議
  • 整合鐵道規劃:Smart Designer 中鐵道標記的整合規劃
MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

簡化控制櫃標記概覽

使用我們廣泛的控制櫃標記選項最大限度地減少時間和錯誤:

  • 使用 Smart Script 標記軟體輔助控制櫃標記的自動化規劃
  • 輕鬆重複使用 CAE 規劃中的控制櫃標記:直接在 CAE 工具中準備印製資料;透過數位介面導出資料並為後續印製做準備
beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

數位工程數據

為了使用我們的產品進行快速、直接的設計過程,我們提供所有標準工程系統和交換格式的數據:

  • 標準化數據提供:我們透過技術和商業產品數據支援您的數位業務流程。
  • WAGO 使用 ECLASS 作為其 digital twins 的基礎/基於 ECLASS(基本/進階)或 ETIM 等數據標準

CAE 和 CAD 數據

此外,我們還為您提供客製的工程數據和數量不斷增加的 digital twins:

  • CAE 數據(EPLAN、WSCAD 和 Zuken):基於特定製造商格式的 digital twins,例如 EPLAN Data STANDARD 或 Zuken E3 Premium Certificate。
  • 大量 CAD 數據:WAGO Part Community 提供 60 多種 2D 和 3D 數據格式,無論高品質或低品質

輕鬆規劃樓宇應用

樓宇中配電盤的產品查找器

WAGO 用於多層安裝接線端子台的全新免費產品查找器讓您只需點擊幾下滑鼠即可定義參數,然後為您的樓宇配電盤方便地自動預選合適的接線端子台。透過介面將完成的配置傳輸到 WAGO Smart Designer 編輯工具非常簡單。這使得規劃樓宇配電盤並根據特定應用對其進行客製變得容易。

WAGO 應用

“有了 Smart Designer,
我可以組裝介面模組組件和I/O模組
只需點擊幾下。
線上工具隨時提供更新的數據。”

Michael Burmester
WAGO 製程和產品數據管理負責人

WAGO7548_2000_1500.jpg
您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

探索下一個流程階段

控制櫃製造

在每個階段都更快地完成:控制櫃製造商的競爭力最終取決於其專業度及其製造過程的效率。WAGO 提供具有真正附加價值的創新解決方案。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
控制櫃製造

流程階段 3:採購和生產工程

快速、經濟且易於使用:WAGO 憑藉完美匹配的硬體和軟體,為您提供高性能、高度可自訂的標記解決方案。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_02_beschriftung_2000x1500.jpg
流程階段 2