Transparentní servis a údržba

Společnost WAGO GmbH & Co. KG s hlavním sídlem v německém Mindenu tuto výzvu přijala a vyvinula několik způsobů konfigurace komponent z řady JUMPFLEX® 857 a 2857, z nichž vyplývá řada předností, včetně vysoké míry flexibility nezbytné ve zpracovatelské technice. Kromě požadavků trhu zohlednila společnost WAGO i budoucí způsoby používání.
Měřicí převodníky a zesilovače s izolací WAGO
Produktová řada JUMPFLEX®:
- Možnost propojování modulů z obou řad (857 a 2857) pomocí můstků
- Uživatelsky přívětivé možnosti konfigurace
- Odnímatelný kapacitní konfigurační displej (jen řada 2857)
- Ochranné oddělení dle normy DIN EN 61140
- Galvanické oddělení dle normy DIN EN 61010-1
- Široký rozsah okolních teplot: −25 °C až +70 °C (−13 °F až +158 °F)