Contrôleur PFC 300 de WAGO

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : le contrôleur PFC 300 de WAGO offre un traitement de données rapide, 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits - idéal pour les tâches exigeantes ! Avec le PFC300, la programmation, le contrôle et la visualisation se font sans effort - même dans une grande variété d'industries.

  • Contrôle puissant pour évaluer simultanément de grandes quantités de données
  • Flexibilité élevée grâce au système d'exploitation ouvert Linux® et à l'utilisation de la technologie Docker®.
  • Programmation indépendante du fabricant avec CODESYS V3.5

PFC 300 – l'essentiel en un coup d'œil

Découvrez tout sur les propriétés et les points forts techniques de notre gamme de contrôleurs PFC 300. En un seul clic, vous obtenez des informations sur des sujets tels que la sécurité, l'IoT, les systèmes d'exploitation et bien plus encore.

De nouvelles normes pour votre automatisation

Vos avantages

1 - 4 of 6

Performance élevée

Le PFC 300 allie hautes performances et polyvalence dans un seul appareil. Grâce au support de la programmation multitâches CODESYS, la flexibilité et l'efficacité sont encore augmentées, ce qui permet de maîtriser les tâches les plus complexes de manière fiable. Avec une transmission de données jusqu'à dix fois plus rapide via l'interface réseau de 1000 Mbps, le PFC 300 offre des performances exceptionnelles pour des applications gourmandes en données.

MM-541806_icon-1.png

Ouverte et flexible

L'architecture OT ouverte du PFC 300 prend en charge des normes telles que MQTT, OPC UA et de nombreux protocoles. En tant que passerelle fiable, il relie des appareils au niveau de l'installation avec des serveurs cloud et SCADA et permet une fonctionnalité principale complète. Avec le système d'exploitation Linux® et la technologie Docker®, le PFC 300 offre également des possibilités d'utilisation pérennes et flexibles.

Bornes compatibles

Le système peut être facilement intégré dans les solutions d'automatisation existantes et supporte un grand nombre d'interfaces. Indépendamment du protocole de bus de terrain, il offre ainsi des possibilités d'utilisation flexibles dans les infrastructures existantes. De plus, il garantit une compatibilité et des performances maximales avec le contrôleur PROFINET® (ComDec) certifié.

Cybersécurité

Deux adresses MAC séparées permettent une séparation claire et sûre du réseau et assurent une sécurité accrue. Même lors de la conversion entre systèmes de bus de terrain, la transmission de données reste cryptée de manière fiable - pour une sécurité et une efficacité maximales.

Orienté vers l'avenir

Avec des temps de réaction inférieurs à 6 millisecondes, le PFC 300 traite de manière fiable jusqu'à 210 000 points de données. Son architecture moderne à 64 bits garantit des performances de pointe et prend en charge les applications virtualisées. Le système d'exploitation ouvert Linux® et la technologie Docker® garantissent également une flexibilité et une sécurité maximales - parfaites pour des projets d'automatisation complexes.

Polyvalent

Le PFC 300 offre un fonctionnement intuitif via l'interface de gestion basée Web (WBM) et permet des visualisations Web dynamiques via HTML5, sécurisées par TLS 1.3. Il peut être utilisé de manière flexible avec une carte SD pour le stockage de données, six LED configurables individuellement et un port USB-C pour la programmation directe. Son design compact fait du PFC 300 la solution idéale pour vos exigences d'automatisation.

Contrôleurs utilisés dans la pratique

1 of 3

Dans de nombreuses applications industrielles, les programmeurs et techniciens d'API ont besoin d'un moyen simple et standardisé de connecter leur contrôleur à un ordinateur portable ou un PC. En particulier pendant la mise en service ou lors de travaux de maintenance, il est crucial de pouvoir accéder rapidement et de manière fiable au contrôleur - sans avoir à se pencher sur des câbles, logiciels ou interfaces propriétaires. Le PFC 300 offre précisément cette solution simple.

Dans les installations de production, les fabricants de machines sont confrontés au défi d'assurer une communication efficace et fiable entre les machines et les systèmes de commande. Un réseau PROFINET® constitue la base idéale pour optimiser les processus et assurer un fonctionnement sans failles. Dans le même temps, il faut un matériel qui, outre une grande fiabilité, permette également une intégration et une évolutivité simple - en particulier lors de l'extension des lignes de production ou de l'introduction de nouvelles machines.

Dans les applications exigeantes qui nécessitent des puissances de calcul élevées, les programmeurs embarqués sont souvent confrontés au défi de trouver un API à la fois fiable et performant. Les tâches à forte intensité de calcul et les applications parallèles nécessitent un contrôleur avec plus de mémoire, un processeur plus rapide et des performances optimisées - en particulier pour les exigences en temps réel. Le PFC 300 répond à ces exigences et offre des performances exceptionnelles, même pour des tâches complexes.

Headline : des performances éprouvées - à un nouveau niveau

Comparaison des produits : PFC 200 vs. PFC 300

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (5).png
Avec un temps de réponse encore plus rapide, des performances de virtualisation optimisées et la puissance de Docker®, le PFC 300 offre des performances à tous les niveaux. Transferts de données 10 fois plus rapides et jusqu'à 6000 balises OPC-UA - c'est une sécurité à long terme avec 5 fois plus de performances !
Jens Krake | Product Line Management

Adapté à votre utilisation

Qu'il s'agisse d'ingénierie de processus, de construction navale, d'économie d'énergie ou de construction mécanique, nous vous offrons le matériel et le logiciel adaptés à vos exigences. Découvrez maintenant la solution idéale et optimisez vos processus !

Industrie

Des technologies modernes et intelligentes soutiennent l'industrie dans sa marche vers l'avenir. Elles optimisent l'efficacité et la productivité dans l'environnement de toute la production industrielle.
MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Automatisation des processus

Dans cette industrie, la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et un fonctionnement sans failles des installations sont les principales priorités. L'aptitude à une utilisation dans des milieux à risque d'explosion est particulièrement importante, comme cela est nécessaire dans l'industrie chimique ainsi que dans la production d'énergie, de gaz et de pétrole.

Réseaux d'énergie (technologie de télécontrôle)

Avec la décentralisation croissante et la fluctuation de la production d'énergie, les différents acteurs du système énergétique doivent être intelligemment mis en réseau les uns avec les autres. WAGO propose de nombreuses solutions aux défis.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Bâtiment

Les exigences en matière d'automatisation des bâtiments ne cessent de croître - de la commande intelligente de la technologie moderne des bâtiments à la mise en œuvre de concepts énergétiques durables. Avec WAGO comme partenaire, vous misez sur des solutions innovantes qui sont parfaitement adaptées à vos besoins. Découvrez comment nos produits et technologies fiables aident à créer des bâtiments durables - efficaces énergétiquement, confortables et économiques.

Plus d'informations pour vous

Logiciel modulaire

L'automatisation rencontre l'informatique. Connectez les mondes de l'ingénierie moderne.

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

Cloud

L'automatisation rencontre l'informatique. Connectez les mondes de l'ingénierie moderne.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg