« Nous prévoyons une durée de vie minimale de 100 000 heures », déclare Sascha Müller, chef de produit, en soulignant que la durée de vie dépend largement de la plage de température en vigueur pendant le fonctionnement. Le test standard est effectué à 25 degrés. « En Allemagne, cependant, nous ne mesurons qu'une moyenne annuelle de dix à 12 degrés, ce qui a un effet positif sur la durée de vie ». On dit qu'une température de moins de dix kelvin double en moyenne la durée de vie. « La mort d'une LED est souvent due à la chaleur », résume Müller.
Quatre câbles suffisent pour connecter les cartes LED : deux pour les pôles positif et négatif de l'alimentation CC et deux autres pour la surveillance vitale de la température. « Nous avons intégré des diodes de température sur les modules et avons ainsi la possibilité de mesurer la température de la LED dans le pilote de luminaire et de la garder sous contrôle », explique Müller. S'il fait trop chaud, le luminaire réduit la puissance ou s'éteint complètement si nécessaire. Une fois les composants suffisamment refroidis, les luminaires se rallument automatiquement. Ce concept de commande sert en fin de compte la sécurité de fonctionnement et la longévité.
Nordeon utilise les bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2060, révisées par WAGO il y a un peu plus d'un an, pour le raccordement des circuits imprimés LED aux dits pilotes des luminaires d'extérieur. Sur le plan fonctionnel, le terme « driver » fait référence au ballast électronique LED, qui prend en charge le contrôle complet de la technologie d'éclairage ainsi que l'alimentation DC avec 24 V par module. Si deux modules sont connectés en série, la tension augmente en conséquence à 48 V.