Avec quelques composants standard WINSTA®, les prises de canal peuvent être connectées rapidement et sans erreur dans les canaux de câbles. La ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils (1) est connectée avec un connecteur femelleWINSTA® à 5 pôles et le boîtier de décharge de traction (2) sur site. Le câblage supplémentaire se fait simplement en branchant les câbles de connexion WINSTA® pré-assemblés (3). Ceux-ci sont préconfectionnés à une extrémité avec une prise standard et à l'autre extrémité avec un distributeur. Le distributeur est équipé d'une prise femelle à 5 pôles pour le câblage traversant de la tension d'alimentation de 400 V et d'une prise à 3 pôles. Un câble de connexion à 3 fils (5) est utilisé pour connecter les prises de canaux équipées de la connexion WINSTA®. Utilisez le levier de commutation blanc sur le distributeur pour sélectionner la phase désirée pour la sortie tripolaire. Ainsi, vous pouvez exploiter symétriquement les phases sur site. Le câblage traversant du 400 V est réalisé au moyen d'un câble de raccordement à 5 fils (4).
WAGO en pratique
Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®
Recommandations à lire
Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®
Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.