Instruction
Connexion de capteurs DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Raccordement compact dans une ligne DALI

Description

Les capteurs DALI sont principalement alimentés via le câble DALI à deux fils (DA + et DA-). Dans certains projets, un fonctionnement «mixte» des lampes et capteurs DALI n'est pas souhaité dans une ligne DALI. Dans ces cas, le système MINI bipolaire peu encombrant est recommandé pour connecter les capteurs DALI. La ligne DALI bipolaire est alimentée par le maître DALI via un câble d'installation standard (1) de la carte de sous-distribution. La prise WINSTA® bipolaire et le boîtier de décharge de traction (2) sont montés sur le câble d'alimentation standard. Des connecteurs de distribution en T bipolaires (3) sont utilisés pour intégrer les capteurs DALI (5) dans la ligne DALI. Des câbles d'interconnexion à deux fils (6) vers le câblage traversant et des câbles de connexion (4) sont utilisés sur les connecteurs de distribution en T pour connecter les capteurs DALI (5). Les capteurs (5) sont connectés à l'extrémité libre du câble de connexion (4) sur le chantier.

Liste des pièces :

2. 890-1102 and 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. Capteur DALI

6. 891-8982/006-x01

WAGO en pratique

Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®

Instruction

Connexion d'entraînements de stores SMI avec système à 5 fils (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Instruction

Alimentation de prises 230 V

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Recommandations à lire

Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®

Produits

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg