Instruction
Connexion d'entraînements de stores SMI avec système à 5 fils (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

La description

Avec quelques composants standard WINSTA®, les entraînements de stores SMI (6) peuvent être connectés rapidement et sans erreur. L'alimentation de la tension secteur 230V et du bus SMI à 2 pôles de la sous-distribution s'effectue au moyen d'une ligne d'installation classique (1). Le raccordement du connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et du boîtier de décharge de traction (2) doit être réalisé sur site. Pour la transmission de la tension d'alimentation et du signal SMI, on utilise un distributeur (3) et des lignes de connexion préassemblées (5). Les entraînements SMI (6) sont installés sur site avec l'extrémité de câble ouverte installée des câbles de raccordement (4).

Pour chaque distributeur (3), trois connexions sont possibles pour la connexion des entraînements SMI. Si plus de 3 entraînements SMI doivent être intégrés, deux entraînements SMI peuvent être connectés par distributeur. La troisième connexion du distributeur est utilisée pour le câblage traversant au moyen de lignes de connexion préassemblées (5).

Conseils :

  • Si possible, utilisez une longueur standard pour les câbles de connexion ; cela minimise le nombre de variantes sur le chantier.
  • Pour une mise à disposition séparée du signal SMI et de l'alimentation 230V (2 lignes d'alimentation séparées), vous pouvez également utiliser le connecteur femelle WINSTA® 5 pôles (2). Le boîtier de décharge de traction est conçu pour le raccordement de 2 lignes d'alimentation (diamètre 9 ... 13 mm).

Liste de pièces

2. 770-285/080-000 et 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= longueur en mètres)

5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO en pratique

Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®

Instruction

Raccordement de capteurs DALI

Raccordement compact dans une ligne DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Instruction

Connexion de luminaires commutés

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Instruction

Raccordement de capteurs DALI et luminaires DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Recommandations à lire

Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®

Produits

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg